TPS.trackworks – Planung von Gleisarbeiten
Eine der größten Herausforderungen für Bahn- und Infrastrukturplaner besteht darin, Gleisarbeiten durchzuführen und gleichzeitig den regulären Zugbetrieb aufrechtzuerhalten. Unsere Software, TPS.trackworks, hilft dabei negative Auswirkungen auf den Bahnverkehr zu minimieren und Bauarbeiten effizient zu planen.

Eine der größten Herausforderungen für Bahn- und Infrastrukturplaner besteht darin, Gleisarbeiten durchzuführen und gleichzeitig den regulären Zugbetrieb aufrechtzuerhalten. Unsere Software, TPS.trackworks, hilft dabei negative Auswirkungen auf den Bahnverkehr zu minimieren und Bauarbeiten effizient zu planen.
Intro TPS.trackworks
Wie kann TPS.trackworks zu weniger Streckensperrungen und einer verbesserten Baustellenplanung beitragen? Mehr dazu im Video:
TPS.trackworks ist die richtige Software, um
- kurz- und langfristige Bauarbeiten in einem System zu planen
- die Auswirkungen von geplanten Baumaßnahmen auf den Bahnverkehr zu analysieren
- optimale Zeitfenster für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen zu finden
- die mehrfache Sperrung von Streckenabschnitten zu vermeiden
- den Planungsprozess vom ersten Antrag bis zur genehmigten Maßnahme zu koordinieren
TPS.trackworks Benutzeroberfläche
Dashboard
- Menüleiste zeigt die wichtigsten Funktionen von TPS.trackworks auf einen Blick
- Schneller Zugriff auf die eigene To-Do-Liste und die zuletzt bearbeiteten Objekte
- Dashboard lässt sich individuell an die Nutzer-Bedürfnisse anpassen
Schattenfinder
- Zeigt, ob neue Gleisarbeiten mit bestehenden Maßnahmen kombiniert werden können
- Kartenansicht unterstützt bei der exakten Verortung geplanter Aktivitäten
- Funktion dient zur gezielten Suche nach einem optimalen Zeitfenster
Auswirkungsbewertung von Sperrungen
- Zeigt die Auswirkungen verschiedener Zeitfenster für Streckensperrungen an
- Bewertungsergebnisse basieren unter anderem auf der Anzahl der von der Streckensperrung betroffenen Züge
- Ob betroffene Güterzüge oder Personenzüge höher gewichtet werden, lässt sich im System definieren
Baubetriebsplan
- Übersicht über alle geplanten Gleisarbeiten auf einer Strecke für einen bestimmten Zeitraum
- Koordinatoren können den Zeitpunkt der Gleisarbeiten anpassen, um die Dauer und Häufigkeit von Streckensperrungen zu minimieren
- Trägt zur informierten Entscheidungsfindung bei