Sitras Sidytrac – Simulationssoftware für die Bahnstromversorgung
Mit dem EN 50641-zertifizierten Sitras Sidytrac Designer und den Softwareprodukten Sitras Sidytrac Live und Eye planen Sie Ihre Bahnelektrifizierungsprojekte effizienter und optimieren ihren Betrieb – mit vielen Vorteilen bei Wirtschaftlichkeit und Systemleistung.
Drei Antworten auf Ihre Herausforderungen
Wir haben Sitras Sidytrac Designer, Live und Eye entwickelt, um Planern und Betreibern entscheidende Antworten auf ihre Herausforderungen bei Bahnelektrifizierungsprojekten zu geben. Von der effizienten Auslegung des Bahnstromversorgungssystems über zuverlässige Echtzeitvorhersagen bis hin zur transparenten Visualisierung von Berechnungsergebnissen – diese Softwarelösungen ermöglichen eine präzise Planung, intuitive Interpretation komplexer Daten und eine ganzheitliche Optimierung Ihrer Systeme.

Sitras Sidytrac Designer – flexibel planen und arbeiten
Mit Sitras Sidytrac Designer haben Sie für die Planung Ihrer Bahnelektrifizierungsprojekte ein leistungsstarkes Werkzeug an Ihrer Seite. Unsere Software kombiniert präzise Zugfahrtsimulationen mit gekoppelten Netzberechnungen und Kurzschlussberechnungen mit umfassendem System-Know-how, um Ihnen dabei zu helfen, Komponenten auszulegen, AC- oder DC-Bahnsysteme detailliert zu dimensionieren und zu optimieren. Sitras Sidytrac Designer ermöglicht eine effiziente Planung und Umsetzung Ihrer Projekte, mit standardisierten und automatisierten Arbeitsabläufen und mannigfaltiger Unterstützung, um Fehlerquellen zu reduzieren.

Sitras Sidytrac Live – immer im Bilde
Wenn Sie wissen wollen, was in Ihrem Bahnelektrifizierungssystem aktuell vorgeht, können Sie alternativ zur Installation vieler Sensoren interessante Werte direkt mit Sitras Sidytrac Live berechnen. Zusätzlich ermöglicht Sitras Sidytrac Live den Blick in die Zukunft, indem Simulationen basierend auf dem aktuellen Status durchgeführt werden. Damit sind Sie immer einen Schritt voraus, sparen Zeit und sind wesentlich flexibler. Sie können einfach die Netzwerkkonfiguration ändern, um eine Vielzahl an Zuständen zu berechnen.

Sitras Sidytrac Eye – die optimale Schnittstelle
Ein großer Vorteil von Sitras Sidytrac Eye ist die Möglichkeit, die durchgeführten Berechnungen nicht nur einzelnen Nutzern zur Verfügung zu stellen, sondern über eine API auch mit anderen Systemen zu teilen. Diese Programme können die Simulation der Bahnstromversorgung von Sitras Sidytrac Eye nutzen, um unterschiedliche Anwendungen zu optimieren. Dank dieser Schnittstelle ermöglicht Sitras Sidytrac Eye eine nahtlose Zusammenarbeit und Interaktion zwischen verschiedenen Anwendungen, wie beispielsweise Fahrplanungs- oder Dispositionsprogrammen. Dies steigert die Effizienz und gewährleistet eine verbesserte Systemverfügbarkeit.
Bahnbrechende neue Features in Sitras Sidytrac
Hohe Vielfalt modellierbarer Komponenten
Um Ihnen die Modellierung Ihrer elektrischen Bahnenergieversorgung zu erleichtern, bietet Ihnen Sidytrac eine Vielzahl unterschiedlicher Komponenten, die Sie problemlos an Ihre Betriebsbedingungen adaptieren können. Für DC-Bahnsysteme stehen Ihnen z. B. Diodengleichrichter, gesteuerte Gleichrichter, Wechselrichter, Energiespeicher und Kurzschließer zur Verfügung. Bei AC-Bahnsystemen können Sie typische Autotransformatoren, Boostertransformatoren, Blindleistungskompensatoren, rotierende Umformer und Umrichter modellieren. Neue Komponenten sowie Änderungen an bestehenden pflegen wir kontinuierlich.
Grafische Modellierung
Geben Sie Ihre Daten ein, wie Sie es gewohnt sind: die intuitive benutzerfreundliche Oberfläche von Sitras Sidytrac Designer ermöglicht es Ihnen, einzelne Parameter tabellarisch zu definieren und gleichzeitig die entsprechenden Kennlinien im Blick zu behalten. Zudem können Sie die Strecke und das elektrische Einliniendiagramm grafisch eingeben, was Ihnen einen umfassenden Überblick über das gesamte Modell verschafft.
Standardisierte Schnittstellen für Partnerprogramme
Sidytrac Eye bietet standardisierte Schnittstellen für die Lastflusssimulation und Kurzschlussberechnung, welche von Partnerprogrammen verwendet werden können. Verschiedene Ansätze ermöglichen den Austausch von unterschiedlichen Datensätzen, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Effiziente Bahnstromversorgung im Detail – mit Sitras Sidytrac
Effizient und präzise: Sitras Sidytrac Designer
Wie wäre es mit detaillierten Zugfahrtsimulationen, optimierten Speisekonzepten, Energiebedarfsberechnungen, Ausfallszenarienbewertungen sowie Strombelastungs- und Impedanzberechnungen entlang der Strecke? Sitras Sidytrac Designer unterstützt zudem die Dimensionierung von Schutz- und Überwachungseinrichtungen, die Bewertung der Netzrückwirkungen und der Spannungsqualität sowie die Analyse von magnetischen Feldern und elektromagnetischer Verträglichkeit. Profitieren Sie von gesteigerter Effizienz und optimierter Funktionalität Ihrer Bahnelektrifizierung mit Sitras Sidytrac Designer – für erfolgreiche Projekte.
Flexibel und sicher: Sitras Sidytrac Live
Wenn Sie ein genaues Bild vom Zustand Ihrer Bahnelektrifizierung unter den aktuellen Rahmenbedingungen benötigen, vertrauen Sie am besten auf die Berechnung mit Sitras Sidytrac Live. Sie basiert auf der von Ihnen vorgegebenen Netzwerkkonfiguration, kann sich aber auch auf aktuelle Schaltzustände stützen. So verfügen Sie über ein vielseitiges Werkzeug, z. B., um den aktuellen Strombedarf zu berechnen und etwaige Anomalien oder Engpässe jederzeit zuverlässig vorherzusehen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Spotlight auf Ihre Traktionsstromversorgung: Sitras Sidytrac Eye
Sitras Sidytrac Eye steigert die Effizienz und gewährleistet eine durchgängige Zusammenarbeit mit anderen Anwendungen, um Bahnelektrifizierungsprojekte ganzheitlich zu optimieren und erfolgreich umzusetzen. So können Sie mit Sitras Sidytrac Eye unterschiedliche Anwendungen verbessern, z. B. den energieoptimierten Betrieb mit Controlguide Falko und anderen Fahrplanungsprogrammen. Sidytrac Eye simuliert das Traktionsenergiesystem und bietet Ihnen Analysen, Ergebnisse und Energiekennzahlen für Fahrpläne mit reduziertem Energiebedarf. Außerdem berechnet Sitras Sidytrac Eye dazu Kurzschlussströme und komplexe Impedanzen.
Die Software hilft Ihnen auch bei der verbesserten Auslegung von Fahrzeugkomponenten durch detaillierte Dimensionierung in Bezug auf die Fahrleitungs- und Fahrzeugströme sowie den Lastfluss zwischen Unterwerken und Fahrzeugen für einen bestimmten Betriebsablauf.
Profitieren Sie optimal von Sidytrac
Sidytrac im Einsatz bei unseren Kunden – weltweit
Laden Sie sich hier weitere Informationen zu Sitras Sidytrac herunter
Kontaktieren Sie unsere Experten
Bitte geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten ein und wählen Sie Ihre Industriebranche.