Mireo EMU – der Zug, der Variabilität weiterdenkt
Die Anforderungen im Nah- und Regionalverkehr werden immer komplexer – entsprechend vielseitig müssen Regional- und Commuterzüge sein. Genau diesen Anspruch erfüllt der Mireo EMU. Er ist als Glieder- oder Einzelwagenzug erhältlich und ermöglicht einen energieeffizienten und profitablen Betrieb. Fahrgäste können sich wiederum über viel Platz und Komfort freuen.

Die Anforderungen im Nah- und Regionalverkehr werden immer komplexer – entsprechend vielseitig müssen Regional- und Commuterzüge sein. Genau diesen Anspruch erfüllt der Mireo EMU. Er ist als Glieder- oder Einzelwagenzug erhältlich und ermöglicht einen energieeffizienten und profitablen Betrieb. Fahrgäste können sich wiederum über viel Platz und Komfort freuen.
Die Mireo-Idee weiterentwickelt
Energieeffizienz auf ganzer Linie
Der Zugverkehr der Zukunft ist emissionsarm – ein Ziel, das mit dem Mireo EMU leicht zu erreichen ist. Dank verschiedenen, miteinander kombinierten Features können Sie Energieverbrauch und -kosten senken sowie Gesetzesauflagen erfüllen.
Flexible Einsatzbereiche durch variable Zugkonzepte
Der Mireo EMU setzt auf kompromisslose Flexibilität bei Einzelwagen- und Gliederzügen. Dabei wird das Konzept der „leeren Röhre“ verfolgt, sodass für die Fahrgäste die maximale Kapazität zur Verfügung steht.
Das attraktive Design des Mireo
Das innengelagerte Drehgestell
Der Mireo – ein Zug, der alle Anforderungen intelligent vereint. Wie das geht, beweist beispielhaft das neuartige, innengelagerte Drehgestell. Dafür wurde das bewährte Fahrwerk von unseren Ingenieuren konsequent zu dem innengelagerten Drehgestell Typ SF 7500 weiterentwickelt.
Zusätzliche Ausstattung im Fahrwerk
Schienenräumer
- Beseitigt kleinere Gegenstände, die auf der Schiene liegen.
Spurkranzschmierung
- Reduziert Verschleiß zwischen Spurkranz und Schiene.
- Unterbindet besonders bei engeren Kurvenradien eine störende Geräuschabstrahlung.
Fahrwerkdiagnose
- Ermöglicht eine optimierte Instandhaltungsstrategie für kundenspezifischen Umlauf der Flotte.
Betrieb sicherstellen – Instandhaltungsservices für Ihre Züge
Unsere Rail Services bestehen aus fünf Kategorien:
- Wartung und technischer Support
- Ersatzteile und Reparaturservice
- Lebensdauerverlängerung und Verbesserungen
- Digitale Services
- Qualifizierung und Schulung
Innerhalb dieser Kategorien bieten wir verschiedene Services an, die Sie je nach Bedarf flexibel kombinieren und nutzen können. Dank unseres Depot- und Servicenetzes, das mit über 30 Standorten mehr als 100 Ländern abdeckt, stehen Ihnen unsere Rail Services weltweit zur Verfügung. Ergänzt wird unser Angebot durch Railigent X und MoBase.
Referenzen: Der Mireo im Einsatz
Die Mireo Referenzen im Überblick
Erfahren Sie übersichtlich die wichtigsten Fakten über alle Mireo-Referenzen.