Mireo Plus – ein starker Zug wird noch stärker

Der Mireo zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus – auch bei den Antriebsmöglichkeiten. Damit Dieseltriebzüge auf nicht oder nur teilweise elektrifizierten Strecken ersetzt werden können, ist der Mireo als Mireo Plus mit Wasserstoff- oder Batterieantrieb ausgestattet. Er überzeugt mit den bewährten Features des Mireo und ermöglicht zugleich einen lokal emissionsfreien Betrieb.

Desiro ML ÖBB Cityjet eco

Der Mireo zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus – auch bei den Antriebsmöglichkeiten. Damit Dieseltriebzüge auf nicht oder nur teilweise elektrifizierten Strecken ersetzt werden können, ist der Mireo als Mireo Plus mit Wasserstoff- oder Batterieantrieb ausgestattet. Er überzeugt mit den bewährten Features des Mireo und ermöglicht zugleich einen lokal emissionsfreien Betrieb.

Nachhaltigkeit für Regional- und Nahverkehr

Alternative Antriebssysteme sind ein wichtiger Baustein für emissionsfreien Regional- und Nahverkehr. Hier spielen Mireo Plus B und Mireo Plus H eine entscheidende Rolle. Die beiden Mitglieder der Mireo-Familie bieten alle Vorteile des bewährten Commuter- und Regionalzugs in einer Hybridplattform: energiesparend im Betrieb, flexibel bei der Innenausstattung und wirtschaftlich bei den Instandhaltungs- und Lebenszykluskosten.

Welche Vorteile bieten Wasserstoffzüge?

Nachhaltig besser fahren – mit Wasserstoff

Wasserstoff (H2) ist ein idealer Speicher für elektrische Energie, denn er kann in Tanks problemlos mitgeführt und in einer Wasserstoff-Brennstoffzelle wieder in Strom (und Wasser) zurückverwandelt werden.

Brennstoffzellen für hohe Reichweiten im Betrieb

Aufgrund der hohen Energiedichte bieten sich die H2-Züge von Siemens Mobility bei typischerweise einem Tankstopp pro Tag im Depot an – vor allem für Reichweiten oberhalb 120 km. Dazu stehen zwei Zuglängen mit einer Reichweite von bis zu 1.200 km zur Verfügung.
Ihre Vorteile:

  • CO2-freier Betrieb bei Verwendung von Wasserstoff aus der Elektrolyse
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Modernste Brennstoffzellen mit doppelter Leistungsdichte und Lebensdauer → 34.000 Betriebsstunden
  • +5 Prozent Wirkungsgrad
  • Nutzung von Überschussstrom im Netz mit Wasserstoff als Speichermedium

Welche Vorteile bieten Batterie-Züge?

Traktionsbatterien für teil-elektrifizierte Strecken

In unseren Batterie-Zügen sind alle Technologiekomponenten auf dem Dach oder unterflur verbaut. Batterien haben sich als Stromspeicher über Jahrzehnte bewährt. Mit neuesten Technologien sind sie ideal für den Einsatz in Batterie-Zügen mit Reichweiten bis zu 120 km. Dabei können die Batterien an Haltestellen über Oberleitungskontakte aufgeladen werden. Und gerade auf kurzen Strecken machen sich die Beschleunigungsvorteile und der höhere Fahrkomfort des elektrischen Antriebs gegenüber DMUs bemerkbar.

Eingebautes Extra: Die Wirtschaftlichkeit

Unsere Batterie-Züge fahren dank Energieeinsparung und reduzierten Lebenszykluskosten auch noch besonders wirtschaftlich (bis zu 45 Prozent weniger Betriebskosten). All das erhalten Sie als optimierte Gesamtlösung aus einer Hand, vom Fahrzeug über Service und Finanzierung auf Wunsch bis zu Strombezug, Stromverteilung und Ladestationen.
Ihre Vorteile:

  • CO2-freier Betrieb bei der Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Modernste, sehr langlebige Lithium-Ionen-Technologie mit doppelter Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
  • Deutlich höhere Ladekapazität – weniger Ladestationen erforderlich; robustes, leichtes Konzept ermöglicht den Einsatz größerer Batterien

Betrieb sicherstellen – Instandhaltungsservices für Ihre Züge

Um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, Unterstützung bei technischen Fragen zu bieten und Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihres Zuges zu begleiten, gibt es Siemens Mobility Rail Services. Unsere weltweit verfügbaren professionellen Instandhaltungsservices helfen Ihnen, Ihre Züge in Betrieb zu halten.

Unsere Rail Services bestehen aus fünf Kategorien:

  • Wartung und technischer Support
  • Ersatzteile und Reparaturservice
  • Lebensdauerverlängerung und Verbesserungen
  • Digitale Services
  • Qualifizierung und Schulung 

Innerhalb dieser Kategorien bieten wir verschiedene Services an, die Sie je nach Bedarf flexibel kombinieren und nutzen können. Dank unseres Depot- und Servicenetzes, das mit über 30 Standorten mehr als 100 Ländern abdeckt, stehen Ihnen unsere Rail Services weltweit zur Verfügung. Ergänzt wird unser Angebot durch Railigent X und MoBase. 

Mehr zu unseren Rail Services

Der Mireo Plus B und Mireo Plus H im Einsatz

Mit dem bewährten Mireo in einer Hybridplattform stellen mehr und mehr Betreiber die Weichen für klimafreundliche Mobilität auf der Schiene.