Bangkok Orange Line

Innovationsschub für die MRT-Orange Line in Bangkok

Lieferung eines schlüsselfertigen Metrosystems für 32 Züge auf einer 35,9 km langen Strecke

In einer innovativen Technologiepartnerschaft für den öffentlichen Nahverkehr Bangkoks hat Siemens Mobility gemeinsam mit ST Engineering Urban Solutions Ltd. und dem türkischen Schienenfahrzeughersteller Bozankaya einen bedeutenden Auftrag erhalten, um die Orange Line des Metropolitan Rapid Transit (MRT) zu transformieren. Dieses umfassende schlüsselfertige Projekt umfasst die Lieferung von 32 hochmodernen dreiteiligen Zügen, die das tägliche Reiseerlebnis für Tausende von Fahrgästen verbessern sollen.

Spitzentechnologie für einen nahtlosen Nahverkehr

Das Projekt erstreckt sich über eine 35,9 Kilometer lange Strecke mit unterirdischen und erhöhten Abschnitten und verbindet nahtlos den Osten und Westen der Stadt. Siemens Mobility liefert nicht nur die Fahrzeuge, sondern integriert auch modernste mechanische und elektrische Systeme. Dazu gehören ein fortschrittliches Signaltechniksystem, Kommunikationssysteme, Bahnsteigtüren und ein Fahrgastinformationssystem, die einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleisten.

Lieferumfang für das schlüsselfertige Projekt

Die Lieferung von Fahrzeugen, Signalsystem, Kommunikationssystemen, Bahnsteigtüren und Fahrgastinformationssystemen sorgt für eine vollständig integrierte und leistungsstarke Bahnlösung.

Systemintegration und Projektmanagement

Integration der mechanischen und elektrischen Systeme (M&E) sowie Projektmanagement für Fahrzeuge, Signalsysteme, Depot- und Werkstattausrüstung, Kommunikationssysteme und Bahnsteigtüren – einschließlich 28 Stationen in den östlichen und westlichen Abschnitten.

Fahrzeuge

32 dreiteilige Züge mit innovativer Technologie, die sich durch ein energieeffizientes Antriebssystem auszeichnen. Sie verfügen über ein bewährtes und modernes automatisches Zugsteuerungssystem und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Kommunikationssystem

Integration eines Kommunikationssystems, das vom Konsortialpartner ST Engineering Urban Solutions (Thailand) Ltd. entwickelt und implementiert wurde.

Signaltechnik

Bereitstellung eines sicheren, zuverlässigen und fortschrittlichen automatischen Zugsteuerungssystems, bestehend aus Automatic Train Supervision (ATS), Communication-Based Train Control (CBTC) mit Automatic Train Protection (ATP) und Automatic Train Operation (ATO), sowie einer Computer-basierten Stellwerkstechnologie (CBI).

Fahrgastinformationssystem

Die Züge sind mit einem erweiterten Informationssystem für mehr Fahrgastkomfort ausgestattet. Dazu gehören ein sogenanntes Public Address (PA) System and Passenger Information Display System (PIDS). Diese liefern visuelle und akustische Informationen in den Zügen, an den Stationen und im Depot.

Bahnsteigtüren

Modernes, ansprechendes Design der Bahnsteigtüren, vollständig ausgelegt für dreiteilige Züge an jeder Station: halbhohe, transparente Bahnsteigtüren an Hochbahnstationen (14 Bahnsteige) und hohe, transparente Bahnsteigtüren an unterirdischen Stationen (42 Bahnsteige).

Depot und Werkstattlösungen

Zur Unterstützung des Zugbetriebs wird eine sichere, effiziente und zuverlässige Depot- und Werkstattausrüstung bereitgestellt. Diese ermöglicht unter anderem Karosserie-, Drehgestell-, Elektrokomponenten-, Klimamodul-, Bremsmodul- und Fahrzeugtürreparaturen.

Wartung

Für die Orange Line wurde ein langfristiger Wartungsvertrag abgeschlossen, der einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb bis Mai 2037 sicherstellt. Der Vertrag umfasst die anfänglichen Wartungsleistungen für die ersten drei Jahre, Beratungs- und Überwachungsdienste sowie technischen Support für bis zu zehn Jahre. Darüber hinaus beinhaltet er die Bereitstellung spezialisierter Wartungsausrüstung.

Engagement für Nachhaltigkeit und langfristige Zuverlässigkeit

Diese neuen Züge sind mit moderner Technologie ausgestattet und bieten großzügige Innenräume, leistungsstarke Klimaanlagen sowie erweiterte Informationssysteme, um den Fahrgastkomfort zu maximieren. Darüber hinaus entsprechen die energieeffizienten Lösungen von Siemens Mobility den Nachhaltigkeitszielen Bangkoks und tragen dazu bei, den CO₂-Fußabdruck der Orange Line insgesamt zu reduzieren.

Ein langfristiger Wartungsvertrag stellt zudem sicher, dass der Betrieb der Orange Line über viele Jahre hinweg zuverlässig und reibungslos verläuft. Dieses Wartungsengagement gewährleistet, dass die Orange Line auch in Zukunft eine leistungsstarke Verkehrslösung bleibt.

Ein starker Partner für die Transformation des öffentlichen Nahverkehrs in Thailand

Mit über 30 Jahren Erfahrung in Thailand hat sich Siemens Mobility als tragende Säule der Verkehrsinfrastruktur des Landes etabliert. Zu den Meilensteinen zählen unter anderem die Entwicklung des ersten Hochbahnsystems in Bangkok, das seit 1999 in Betrieb ist, sowie die Inbetriebnahme der ersten U-Bahn-Linie im Jahr 2004.

Siemens Mobility bleibt der bevorzugte Partner für den Ausbau des thailändischen Schienennetzes und setzt sich konsequent für nahtlose, nachhaltige, zuverlässige und sichere Verkehrslösungen ein. Die kontinuierlichen Beiträge des Unternehmens verbessern die Mobilität für alle Menschen in Thailand und machen den täglichen Pendelverkehr effizienter und umweltfreundlicher.

Dieses neue Projekt für die MRT Orange Line ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für unser Engagement für Innovation und Exzellenz im öffentlichen Nahverkehr.