Österreichs Schienennetz wird digital mit ETCS Level 2
Um die Leistungsfähigkeit der Bahn weiter zu verbessern, modernisieren Siemens Mobility und die ÖBB das Schienennetz in Österreich mit dem digitalen Zugsteuerungssystem ETCS Level 2.
Was ist der langfristige Plan von ÖBB und Siemens Mobility?
ÖBB und Siemens Mobility haben einen Rahmenvertrag über den sukzessiven Ausbau des österreichischen Schienennetzes mit ETCS Level 2 geschlossen. Hierfür sind bis 2038 ca. 20 Radio Block Centers geplant. Entsprechend sollen alle Hochleistungsstrecken und Hauptverbindungen in Österreich mit ETCS Level 2 ausgerüstet werden. Für das Projekt wurden insgesamt 900 Millionen Euro bereitgestellt.
Was ist ETCS Level 2?
Das European Train Control System (ETCS) ist ein Zugbeeinflussungssystem, das Position, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit von Zügen in Echtzeit überwacht. Im Gegensatz zu älteren Systemen, bei denen Triebfahrzeugführer und Züge auf Lichtsignale entlang der Strecke angewiesen waren, arbeitet ETCS Level 2 rein digital. Dazu übertragen Datenbalisen in den Gleisen via On Board Unit (OBU) im Zug mittels GSM-R-Funk die Position des Zuges an das Radio Block Center (RBC), in welchem die Streckendaten hinterlegt sind. Das RBC erteilt dann eine elektronische Fahrerlaubnis (z.B. Distanzen und Geschwindigkeiten) und übermittelt die Daten über GSM-R-Funk zurück an die OBU im Zug. Diese überwacht die empfangenen Daten und visualisiert sie am Driver Machine Interface (DMI), sodass der Zugführer die Informationen einsehen kann.
Welche Vorteile bietet ETCS Level 2?
Mit ETCS Level 2 ausgerüstete Strecken ermöglichen dank präziser Hightech-Positionierung und Mobilfunkkommunikation deutlich kürzere Zugfolgezeiten. Diese erhöhte Kapazität erlaubt es, mehr Personen und Güter in kürzerer Zeit zu transportieren, während gleichzeitig die Sicherheit und Pünktlichkeit verbessert werden.
Im Gegensatz dazu erfordern konventionelle Strecken ohne ETCS längere Bremswege zwischen den Zügen, was die Flexibilität der Fahrplangestaltung und die Betriebsgeschwindigkeit einschränkt.