Gleiskreise
Weltweit mehr als 150.000 installierte Einheiten

Weltweit mehr als 150.000 installierte Einheiten
Eine bewährte Technologie zur Gleisfreimeldung

Häufige Verwendung
Die Verwendung und Wartbarkeit dieser Art von Technologie ist bei Kunden- und Wartungsteams auf der ganzen Welt gut bekannt, was zu einer einfachen Inbetriebnahme und Prüfung führt.

Kontinuierliche Anzeige
Das System bietet eine sichere und kontinuierliche Überwachung des Abschnitts. Und außerdem eine direkte Anzeige, wenn der Abschnitt von einem Zug oder einem anderen unerwarteten Gegenstand oder Ereignis blockiert wird (etwa einem umgestürzten Baum oder durch Straßenverkehr).

Schienenbrucherkennung
Diese Technologie kann Schienenbruch und kaputte Verbindungsstangen erkennen. Beides tritt immer noch häufig auf und kann zu Entgleisungen führen.

Zuverlässige und robuste Lösung
Mit MTBF-Raten (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) von mehr als 30 Jahren bietet das System auch unter extremen Witterungsbedingungen eine hohe Zuverlässigkeit. Es ist kein manueller Neustart erforderlich, wenn das Signalisierungs- oder Energiesystem heruntergefahren und wiederhergestellt wird.
Der Allrounder und Modernisierer
Ein System mit vielen Vorteilen
Clearguard TCM 100 verfügt über eine spannungsfreie Relais-Schnittstelle für den Anschluss an alle Arten von Stellwerken oder Teilsystemen. Und über eine serielle Schnittstelle für Siemens-spezifische Stellwerke (wie WNC). Das System ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Betriebsbedingungen. Es ist einfach und kostengünstig aufzurüsten. Das wartungsfreie TCM 100-Modul ist in der Lage, mehrere Anwendungen mit bis zu 15 verschiedenen Frequenzen zu betreiben, was niedrige Lebenszykluskosten gewährleistet. Das Modul kann im eingeschalteten Zustand ausgetauscht und seine Daten auf ein Ersatzmodul übertragen werden. Dafür muss einfach der Programmier-ID-Stecker auf das Modul gewechselt werden. So werden Ausfallzeiten minimiert. Die Diagnose ist sowohl über die LED-Anzeige am Modul möglich als auch über eine Verbindung zum Netzwerk via Standard-PC.

Höchste Sicherheitsstandards
Clearguard TCM 100 wurde gemäß den CENELEC-Normen EN 50126, EN 50128 und EN 50129 entwickelt und entspricht der höchsten Sicherheitsstufe SIL4.

Niedrige Lebenszykluskosten
Das Produkt sichert durch die Bereitstellung eines äußerst zuverlässigen und wartungsfreien Moduls eine wettbewerbsfähige Investition. Das Modul wird mit allen Hauptkomponenten, die in den meisten streckenseitigen Siemens-Komponenten (Clearguard ACM-, Clearguard TCM-, Trackguard SCM- und Switchguard PCM-Produktfamilien) verwendet werden, schlank hergestellt. Es ist einfach aufgebaut, bietet eine DIN-Schienenmontage mit Steckverbindung und schnellen Daten-Aktualisierungen und reduziert so die Installations- und Inbetriebnahmezeiten. Das System kann für eine kostengünstige und langfristige Hardware-Beschaffung mit handelsüblichen Netzwerkschaltern und Netzteilen ausgestattet werden.

Flexible Konfigurationen
Dank seiner modularen Produktarchitektur können mit mehreren Konfigurationen diverse Kunden-Anforderungen erfüllt werden. Das Clearguard TCM 100-Modul kann bis zu 15 verschiedene Frequenzen ansteuern und erleichtert so die Konfiguration für alle Arten von Topologien. Clearguard TCM 100 ist in der Lage, kontinuierliche automatische Daten-Übertragungs-Systeme für die Zugbeeinflussung, etwa Trainguard LZB 700 M, zu koppeln und anzusteuern.
Die wichtigsten Vorteile
- Verbindungsloses Arbeitsprinzip
- Verschiedene Arten von Schaltkreisen: Standard (Sender/Empfänger), Mittelspeisung (Empfänger/Sender/Empfänger) und für Weichen (Sender/Empfänger/Empfänger)
- Einfache Installation und schneller Austausch im laufenden Betrieb
- Sehr schneller Datenaustausch
- Einzelmodul für alle Arten von Schaltkreisen
- Kompaktes Design und geringer Abstand (bis zu 30 Stromkreise in einem Schrank mit 0,36 m²)
- Industrielle und handelsübliche Systemkomponenten
- CENELEC-konform (z. B. CE. RoHS oder TSI)
- Leicht aufrüstbares modulares System
- Sehr niedrige Lebenszykluskosten
- Anbindung an Fernüberwachungs- und Diagnose-Systeme
- Installation auf einer Standard-DIN-Schiene
- Hohe Flexibilität mit einer Entfernung von bis zu 6,5 km von der Abstimmeinheit
- Vorbeugendes wartungsfreies Modul
Anwendungen
- Verwaltung und Überwachung von Gleisabschnitten
- Übermittlung von fehlersicheren Status-Informationen über freie/belegte Gleisabschnitte an Stellwerke
- Automatische Zugbeeinflussungsschnittstelle wie LZB 700 M
- Verwendung auf Haupt- und Nebenstrecken und in Bahnhofs- und Weichenbereichen
- Komplexe Bahnhofskonfigurationen mit 15 konfigurierbaren Frequenzen
- Zuggeschwindigkeiten von bis zu 350 km/h
- Zuverlässig bei allen Arten von Traktion
- Bis zu 3 Abschnitte können kaskadiert werden (nur ein Kontakt zum Stellwerk)
Komponenten
Clearguard TCM 100-Modul
Der kompakte Clearguard TCM 100 basiert auf der Trackguard Simis FM-Technologie, einer zuverlässigen und bewährten Plattform für alle Sinet-xCMs-Produkt-Anwendungen (z. B. TCM, SCM, PCM, DCM). Die modulare Architektur basiert auf einer 2-aus-2-Konfiguration und kann auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten werden. Dadurch wird das Modul zu einer intelligenten und kostengünstigen Implementierung von Gleiskreisen in verschiedenen Betriebs-Konzepten und -Anwendungen. Die Systemkomponenten bestehen aus dem Clearguard TCM 100 als Hauptmodul mit einem ID-Stecker für die Daten-Konfiguration, einer streckenseitigen Box mit Abstimmeinheiten sowie einem handelsüblichen Ethernet-Schalter und einem Netzteil.
Gleiskreise für AREMA-Märkte – vielfältige Anwendungen und nachgewiesener Erfolg
Clearguard PSO 4000-Serie
Clearguard PSO 4000 ist ein elektronisches, mikroprozessor-basiertes und modulares System. Es ist so konzipiert, dass es zuverlässig ein Überlagerungssystem für die Gleisbelegung bereitstellt, das neben anderen Systemen auch Übergangswarngeräte aktiviert. Es ist ausreichend vielseitig, um den Einsatz in einer Vielzahl komplexer Anwendungen zu ermöglichen.
Produktfunktionen:
- Erhältlich in Sender-, Empfänger-, Transceiver- und Übergangsmodulen
- Bietet eine simple Benutzeroberfläche für die einfache Einrichtung des Geräts
- Programmierbar für ALLE gängigen PSO II-, PSO III-, AFTAC- und METRA-Trägerkanäle
- Kompatibel mit vorhandenen PSO II- und PSO III-Geräten
- Erhältlich mit intern programmierbaren Ansprech- und Abfall-Verzögerungs-Zeitgebern
- Erhältlich mit intern programmierbarem Stab-Freigabe-Zeitgeber
Clearguard IPITC-Serie
Das Modul der Clearguard IPITC-Serie bietet eine eigenständige Inselkreislösung an Bahnübergängen. Das Gerät ist ein mikroprozessor-basierter, modulierter Mehrfrequenz-Gleisbelegungs-Detektor mit einer Platine und kurzer Reichweite (120 bis 350 Zoll [37 bis 107 m]). Es wurde entwickelt, um schlechte Rangier-Bedingungen zu erkennen. Es bietet einen einfachen automatisierten Prozess für die Kalibrierung von Gleiskreisen. Das Modul ist über eine integrierte Steckbrücke frequenz-programmierbar, das Betriebsprogramm ist in einem Flash-Speicher an Bord enthalten.
Produktfunktionen:
- Mikroprozessor-basiert
- Gewicht beträgt ca. 2,27 kg
- 9–16,5 VDC Eingangsspannung
- 550 mA VDC Eingangsstrom (nominal)
- 0,1 Ampere Sender-Ausgangs-Strom (maximal)
Clearguard SE-3-Serie
Die selektiven Gleiskreismodule mit gleichbleibender Energiephase aus der Clearguard SE-3-Serie bieten eine Lösung für Situationen, in denen die Traktion oder andere schwerwiegende elektromagnetische Störungen die Signalstromkreise stören können. Die Module sind so konzipiert, dass sie vorhandene Züge und/oder Schienenbruch erkennen können – entweder im Gebiet einer elektrischen Traktion oder bei starken Wechselstrom-Störungen. Sie können in Verbindung mit Impedanz-Anschlüssen für die Traktionsstrom-Rückführung ODER mit symmetrischen oder unsymmetrischen (ein-schienigen) Gleiskreisen verwendet werden (mit isolierten Verbindungen und ohne Impedanzanschlüsse). Dank seines soliden Designs und durch das Fehlen aktiver elektronischer Komponenten ist das Modulsystem zudem äußerst wartungsarm.
Produktfunktionen:
- Erhältlich in 8 Konfigurationen
- Unterdrückt alle AC-Traktionsfrequenzen
- Keine aktive interne Elektronik
- Kompatibel mit codierten Fahrerhaussignalsystemen
- Mit Audiofrequenz-Gleiskreisen untereinander kompatibel
- Mit der Option zum Zurücksetzen des Codes wird die Gleis-Einspeisung nach Block-Löschung auf eine gleichbleibende Energieleistung zurückgesetzt
Clearguard SOTC-Serie
Die überlagernden Gleiskreismodule der Clearguard SOTC-Serie sind Audiofrequenz-Gleiskreise, deren Länge einstellbar ist. Sie sind primär dazu bestimmt, die Freigabe von elektrisch verriegelten Schaltern zu beziehen (über ein sonst stromloses externes Relais). Die geschieht, indem die Hauptschiene unmittelbar vor den Schaltpunkten belegt wird. Die kompakte Bauform ist in drei Frequenzen erhältlich. Außer Primär-Ableitern sind keine externen Überspannungsschutzgeräte erforderlich.
Produktfunktionen:
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden AREMA-Spezifikationen
- 5,9 kHz, 10 kHz, 26,0 kHz
Clearguard ST-Serie
Die Gleis-Einspeisungs-Reaktoren der Clearguard ST-Serie variieren das Maß der gewünschten Phasen-Verschiebung im Gleiskreis. Sie sind erhältlich in drei Modellen mit unterschiedlichen Induktivitätslasten, um diverse Anforderungen an das Gleisdesign zu erfüllen.
Produktfunktionen:
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden AREMA-Spezifikationen
- ST-7: 0,09 mH – 2,0 mH Induktivität; ST-8: 1,8 mH – 5,7 mH Induktivität; ST-9: 4,4 mH – 14,1 mH Induktivität