Dezentrale Weichenstellung

Das ideale System für integrierte Rangierbetriebe
Mit einer modularen Konfiguration, die jederzeit angepasst werden kann, verbessert Switchguard DPC – IntelliYard die Steuerung und Überwachung von Betriebsprozessen. Überall dort, wo Züge rangiert oder umgeschlagen werden.
Solarbetriebene Rangierlösungen der nächsten Generation
Switchguard DPC – IntelliYard besteht aus verschiedenen Modulen, die kombiniert oder als eigenständige Einheiten verwendet werden können. Das Hauptmodul ist eine funkgesteuerte, dezentrale Weichensteuerung (DPC), die bei Bedarf mit einem Trackguard Cargo SRC-Computer zur Routensteuerung kombiniert werden kann. Clearguard WWS ist ein drahtloser Radsensor und Achszähler, der mit Solarenergie betrieben wird. Das Framework wird durch eine mobile webbasierte Oberfläche vervollständigt, die den Zugriff über einen Desktop-PC, ein Smartphone oder ein Tablet ermöglicht.Innovativ, modular – der Schlüssel für verbesserten Betrieb
Switchguard DPC – IntelliYard bietet Ihrem Rangierbetrieb mit innovativer Technologie und modularem Design entscheidende Vorteile.
Größer als die Summe seiner Teile
Innovative Module erfassen den gesamten Prozess vom Registrieren (Aufzeichnung) und Rangieren (Disposition) bis hin zum Verfolgen. Sie sind optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt.