Relais, elektrische Hardware, Signalgehäuse und Zubehör

Weltweit mehr als
-
grundlegende ST-Relais sind heute im Einsatz, um die sichere Bewegung von Zügen und den Schutz von Übergängen an Schnellstraßen zu gewährleisten
Die grundlegenden Relais der ST-Serie sind kompakte Schalt-Elemente für Steck-Kreise, die in einem durchsichtigen Polycarbonat-Gehäuse untergebracht sind. Sie sind für den Einsatz in modernen Bahnsystemen bestimmt. Die Relais enthalten die erforderlichen Steuer-Eigenschaften und verfügen über die nötige Betriebssicherheit für diese Anwendung. Die Relais ST-1 und ST-2 passen in Buchsen der Größen 1 und 2, die in der Branche häufig verwendet werden. Ausgewählte Modelle sind auch mit den vorhandenen Relais-Typen anderer Hersteller austauschbar.
Jedes Relais ist mit einem Relais-Kennzeichen versehen, das für diesen speziellen Typ eindeutig ist. Die Buchsen verfügen über einheitliche Index-Stifte, um sicherzustellen, dass für jede Schaltkreis-Funktion das richtige Relais eingesetzt wird. Alle Kontakt- und Spulen-Anschlüsse werden als Federzinken durch den Sockel des Relais geführt. Die Buchse verfügt über keilförmige Stecker-Isolatoren mit flachen Metall-Anschlüssen an der Ober- und Unterseite.
Die Relais werden durch zwei Stangen in die Buchse geführt, sodass jedes Zinkenpaar in die entsprechenden Buchsen-Klemmen greift und einen festen Kontakt mit geringem Widerstand herstellt. Die Buchsen-Klemmen sind als Löt- oder Crimp-Klemmen erhältlich. Die Klemmen können einfach von der Rückseite der Buchse entfernt werden. So können Änderungen an der Verkabelung vorgenommen werden, ohne dass das Relais ausgesteckt werden muss.
Eigenschaften: Wichtige Relais in den Baugrößen ST-1 und ST-2
- Erhältlich in den Baugrößen ST-1 und ST-2.
- Einfache Montage in vorhandenen Buchsen.
- Alle Eisen-Metall-Teile sind vernickelt.
- Erfüllt oder übertrifft alle geltenden AREMA-Spezifikationen.
- Die Kontakt-Trägerfedern bestehen aus Phosphorbronze und sind in Phenolblöcke eingegossen. Die Relais haben Platz für drei solche Blöcke.
- Es sind normale, hochbelastbare und extra hochbelastbare, Wolfram-Kontakte sowie Kontakte mit magnetischer Lichtbogen-Unterdrückung erhältlich.
- Ein schwerer Anker sorgt für positives Abfallen.
- Die hocheffiziente Magnet-Struktur sorgt für eine schnelle und einfache Routine-Kalibrierung.
Die technischen Details zu Kontaktmaterial und Strombelastbarkeit entnehmen Sie bitte den jeweiligen Relais-Spezifikationen.
Erfüllen Sie alle Ihre Anforderungen mit kundenspezifischen Designs
Die Instrumentengehäuse sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich: in einer geschweißten Aluminium- oder Stahlschalen-Konstruktion mit Türen, die vollständig entfernt oder in einer um 90 Grad geöffneten Position verriegelt werden können – einschließlich Haken und Verriegelungsstangen. Die Türen können in verschiedenen Anordnungen ausgeführt werden.Eigenschaften
- Erfüllt oder übertrifft die geltenden AREMA-Spezifikationen
- Erhältlich in mehreren Standardgrößen von 1,22 m x 1,22 m bis 2,44 m x 2,44 m (andere Größen sind auf Kundenwunsch erhältlich)
- Verstellbare Füße zum Nivellieren von Fundamenten
- Standard-Innen-Luftauslass
- Standard-Innen-Erdungsplatte
- Standard-Innen-Beleuchtung
- Standard-Generator-Außenauslass
- Innenverkleidungen aus mitteldichten Faserplatten, die mit feuer-hemmender Farbe lackiert sind
- Lüftungsschlitze mit Abdeckungen zur Reduzierung möglicher Schädlinge
- Stahl-Schalen-Varianten, die mit Grundierung lackiert und mit aluminisierter Farbe versehen sind