Überspannungsschutz und Stromkomponenten

Für Ihre gesamte Signaltechnik
Die Lösungen von Siemens umfassen hier Überspannungsschutzgeräte sowie Luftspalt-Ableiter und -Entzerrer, die Ihre Geräte vor schädlichen Überspannungen schützen. Aber auch Stromprodukte, die Stromaufbereitung für Gleisstromkreise, Signalbeleuchtungen und Batterielade-Anwendungen ermöglichen.
SXRR-Serie – Schutzvorrichtung für Schienensignalsysteme
Die Ableiter der SXRR-Serie bieten fortschrittlichen Hochgeschwindigkeits- und Hochstrom-Silizium-Überspannungsschutz für Bahnstrecken. Entwickelt für Standard-AAR-Terminals: SXRR wurde in der Praxis getestet und erhöht nachweislich die Leistung von Schienensignalsystemen, senkt die Wartungskosten und verbessert die Rentabilität.
Die wichtigsten Vorteile
- Sehr niedrige Spannungsschutzstufen
- Erfüllt die AREMA-Richtlinien für den primären Überspannungsschutz
- Installation eines kompakten AAR-Terminals
- Sicherung für einen gefahrlosen Ausfall im Fall von Selbstverletzung
- Statusanzeige
- Bidirektionales Gerät
Clearview Luftspalt-Entzerrer
Standard-Luftspalt-Entzerrer
Der Clearview Luftspalt-Equalizer ist ein Nebenschlussschutz für geschlossene Stromkreise zur Verwendung in Stromkreisen mit bis zu 24 V DC und einem Mindestwiderstand von 1.000 Ω. Zur Erkennung ist er am Montagebein deutlich mit EQUALIZER gekennzeichnet und mit einer roten Lexan-Kappe geschützt. Dank der standardmäßigen 2 3/8”-Montagezentren kann er problemlos an Gestellen, Paneelen und/oder Stangen montiert werden. Falls das Gerät möglicherweise Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sind auch versiegelte Equalizer-Konstruktionen erhältlich.
Bitte lesen Sie in unserem Katalog nach, in dem Sie technische Details sowie alle verfügbaren Abmessungen und Optionen für die verschiedenen Modelle finden.
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Siemens auf dem Gebiet der Transformatoren
Siemens-Transformatoren werden für viele Anwendungen mit Gleisstromkreisen sowie als Aufwärts- und Abwärtstransformatoren für allgemeine Zwecke eingesetzt. Die Terminals entsprechen eher dem Standard-AREMA-Pfostentyp als dem kommerziellen Spatentyp.Transformatoren
Ladegeräte
Die Ladegeräte SJ-Serie bietet eine langfristige und zuverlässige Ladungserhaltung für Blei-Säure- und Nickel-Cadmium-(NiCad)-Batterien. Sie sind ideal geeignet, wenn eine Remote-Installation, extreme Temperaturen und ein minimaler Wartungsaufwand erwartet werden.
SJ-Serie – Eigenschaften
- 2 Batterieauswahlmodi: Blei-Säure und Nickel-Cadmium (NiCad)
- 2 Betriebsmodi: Konstanter Strom oder konstante Spannung
- Die Erhaltungsspannung kann bei angeschlossener Batterie eingestellt werden (im Konstant-Spannungsmodus).
- Drucktaste zum Anzeigen der Spannung bei Bedarf
- LED-Anzeigen und Digitalanzeige
- Lieferung mit Geräten zur Unterdrückung von Spannungsspitzen über die Eingangs- und Ausgangsterminals