Gleiskreise

Weltweit mehr als

0
  • installierte Einheiten

Sie haben technische Fragen? Wir helfen Ihnen gern.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Produktübersicht

Eine bewährte Technologie zur Gleisfreimeldung

Ferngespeiste Audiofrequenz-Gleiskreise von Siemens werden zur genauen Anzeige von Status-Informationen über freie/belegte Gleisabschnitte verwendet. Diese Technologie ist weit verbreitet. Sie wird von mehr als 170 Kunden als zuverlässig und robust geschätzt. Die Technologie kann im Betrieb mit allen Arten von Elektrizitätssystemen und allen Bahnanwendungen (z. B. Fernverkehr, U-Bahn, Nahverkehr) installiert werden.
Gleisfreimeldesystem

Der Allrounder und Modernisierer

Der modulare Clearguard TCM 100 basiert auf der Trackguard Simis FM-Technologie – einer zuverlässigen und bewährten Plattform für alle Sinet-xCMs-Produktanwendungen (z. B. ACM 200, ACM 250, TCM 100). Das Modul wurde gemäß den CENELEC-Normen EN 50126, EN 50128 und EN 50129 entwickelt und entspricht der höchsten Sicherheitsstufe SIL4. Es liefert sicherheitsrelevante und zuverlässige Informationen über den Belegungszustand von Gleisabschnitten und ermöglicht so einen sicheren und störungsfreien Bahnbetrieb.

Ein System mit vielen Vorteilen

 

Clearguard TCM 100 verfügt über eine spannungsfreie Relais-Schnittstelle für den Anschluss an alle Arten von Stellwerken oder Teilsystemen. Und über eine serielle Schnittstelle für Siemens-spezifische Stellwerke (wie WNC). Das System ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Betriebsbedingungen. Es ist einfach und kostengünstig aufzurüsten. Das wartungsfreie TCM 100-Modul ist in der Lage, mehrere Anwendungen mit bis zu 15 verschiedenen Frequenzen zu betreiben, was niedrige Lebenszykluskosten gewährleistet. Das Modul kann im eingeschalteten Zustand ausgetauscht und seine Daten auf ein Ersatzmodul übertragen werden. Dafür muss einfach der Programmier-ID-Stecker auf das Modul gewechselt werden. So werden Ausfallzeiten minimiert. Die Diagnose ist sowohl über die LED-Anzeige am Modul möglich als auch über eine Verbindung zum Netzwerk via Standard-PC.

 

Komponenten

Clearguard TCM 100-Modul

Der kompakte Clearguard TCM 100 basiert auf der Trackguard Simis FM-Technologie, einer zuverlässigen und bewährten Plattform für alle Sinet-xCMs-Produkt-Anwendungen (z. B. TCM, SCM, PCM, DCM). Die modulare Architektur basiert auf einer 2-aus-2-Konfiguration und kann auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten werden. Dadurch wird das Modul zu einer intelligenten und kostengünstigen Implementierung von Gleiskreisen in verschiedenen Betriebs-Konzepten und -Anwendungen. Die Systemkomponenten bestehen aus dem Clearguard TCM 100 als Hauptmodul mit einem ID-Stecker für die Daten-Konfiguration, einer streckenseitigen Box mit Abstimm-Einheiten sowie einem handelsüblichen Ethernet-Schalter und einem Netzteil.

Gleiskreismodule

Gleiskreise für AREMA-Märkte – vielfältige Anwendungen und nahgewiesener Erfolg

Referenzen

Bewährte Technologie

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Für weitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Experten, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt