Telematiksysteme

CTmobile verarbeitet durchschnittlich

0
  • Status-Updates pro Monat und Güterwagen

Sie haben technische Fragen? Wir helfen Ihnen gern.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Produktübersicht

Lassen Sie Ihre Güterwagen sprechen – wo auch immer sie sind

Das Controlguide CTmobile-System übermittelt Güterwagen- und Zuginformationen in Echtzeit an Versandzentren, Zugbetreiber und Wartungspersonal – und sorgt so für eine effiziente Logistik und Routenplanung. Durch die ständige Überwachung trägt CTmobile dazu bei, Diebstahl, Schäden und Unfälle zu verhindern, während gleichzeitig die Qualität der Transportdokumente erhöht wird. Das System erfasst verschiedene Zustände des Fahrzeugs– zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder Türöffnungsstatus und informiert Sie, sobald ein Vorfall auftritt. Das erhöht Effizienz, Sicherheit und Transparenz im Güterverkehr..

Wie funktioniert das Fracht-Telematiksystem?

Der CTsensor (außen montiert, vorzugsweise an die Vorderseite oben an einem Güterwagen) überträgt sensorische Daten an die CTmobile-Telematikeinheit. Diese zeichnet die GPS-Position auf und übermittelt sie zusammen mit den Sensordaten an die CTcentral-Serveranwendung. Einzelne und zusammengefasste Statusinformationen können dann über einen gesicherten Webzugriff oder automatische E-Mail- oder SMS-Alarme überwacht und analysiert werden.

Übersicht über die wichtigsten Komponenten und Funktionen

Wie unterstützt Siemens die Implementierung und den Betrieb von CTmobile?

Die wichtigsten verfügbaren Services:

  • Installation und Konfiguration
  • Beratung zu Optionen und individueller Einrichtung
  • Anpassungen und Erweiterungen gemäß Kundenanforderungen
  • Wartung, Support und Betriebsmanagement
  • CTcentral-Server kann selbst oder von Siemens als Software-as-a-Service (SaaS) gehostet werden
  • Leasing-Optionen verfügbar
'Controlguide CTmobile' Broschüre

Download

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Für weitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gern weiter.

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt