Mireo Plus – ein starker Zug wird noch stärker

Der Mireo zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus – auch bei den Antriebsmöglichkeiten. Damit Dieseltriebzüge auf nicht oder nur teilweise elektrifizierten Strecken ersetzt werden können, ist der Mireo als Mireo Plus mit Wasserstoff- oder Batterieantrieb ausgestattet. Er überzeugt mit den bewährten Features des Mireo und ermöglicht zugleich einen lokal emissionsfreien Betrieb.
Desiro ML ÖBB Cityjet eco
Der Mireo zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus – auch bei den Antriebsmöglichkeiten. Damit Dieseltriebzüge auf nicht oder nur teilweise elektrifizierten Strecken ersetzt werden können, ist der Mireo als Mireo Plus mit Wasserstoff- oder Batterieantrieb ausgestattet. Er überzeugt mit den bewährten Features des Mireo und ermöglicht zugleich einen lokal emissionsfreien Betrieb.