MoComp Drehgestelle

Erfahrene MitarbeiterInnen und der Einsatz innovativer Technologien sowie die Zusammenarbeit mit zahlreichen Universitäten und Forschungseinrichtungen gewährleisten die nachhaltige Qualität der MoComp Drehgestelle. Die Integration des Kundenservice garantiert umfassende Kompetenz während des gesamten Produktlebenszyklus.

Key Visual Fahrwerke

Erfahrene MitarbeiterInnen und der Einsatz innovativer Technologien sowie die Zusammenarbeit mit zahlreichen Universitäten und Forschungseinrichtungen gewährleisten die nachhaltige Qualität der MoComp Drehgestelle. Die Integration des Kundenservice garantiert umfassende Kompetenz während des gesamten Produktlebenszyklus.

High-tech für den hochwertigen Schienenverkehr

MoComp entwickelt, konstruiert und fertigt Drehgestelle für alle Segmente des modernen Schienenverkehrs. Diese Fahrwerke spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit (Stabilität, Entgleisungssicherheit), verbessern den Fahrkomfort, reduzieren Lärmemissionen und minimieren den Verschleiß an Rädern und Infrastruktur.

Auf allen Schienen dieser Welt

Kontinuierliche Innovation und jahrzehntelange Erfahrung prägen unsere Fahrwerke und qualifizieren sie für alle Fahrzeuge des modernen Schienenverkehrs: leicht, wirtschaftlich, zuverlässig und komfortabel.
Drehgestell für Straßen- und Stadtbahnen

Straßen- und Stadtbahnen

  • Lauf- und Triebdrehgestelle zum Personentransport über sehr kurze Distanzen bei Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h
  • Anzahl gelieferter Drehgestelle: ca. 7.000
Drehgestell für Metros

Metros

  • Lauf- und Triebdrehgestelle zum Personentransport über kürzere Distanzen bei Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h
  • Anzahl gelieferter Drehgestelle: ca. 12.000
Drehgestell für Regionalzüge

Regionalzüge

  • Lauf- und Triebdrehgestelle zum Personentransport über kürzere Distanzen bei Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h
  • Anzahl gelieferter Drehgestelle: ca. 22.000
Drehgestell für Hochgeschwindigkeitszüge

Hochgeschwindigkeitszüge

  • Lauf- oder Triebdrehgestelle zum schnellen, komfortablen Personentransport über sehr große Distanzen bei Geschwindigkeiten bis zu 360 km/h
  • Anzahl gelieferter Drehgestelle: ca. 9.000
Drehgestell für Reisezugwagen

Reisezugwagen

  • Laufdrehgestelle zum komfortablen Personentransport über längere Distanzen bei Geschwindigkeiten bis zu 280 km/h
  • Anzahl gelieferter Drehgestelle: ca. 11.000
Drehgestell für Lokomotiven

Lokomotiven

  • Triebdrehgestelle zum Ziehen hoher Lasten über längere Distanzen bei Geschwindigkeiten bis zu 230 km/h
  • Anzahl gelieferter Drehgestelle: ca. 9.000

Innovative Drehgestellkomponenten

Im Zentrum der Entwicklungsaktivitäten von MoComp steht neben der Neuentwicklung ebenso die fortwährende Optimierung von Bahnfahrzeugkomponenten. Das Drehgestell als wichtigstes Verbindungselement zwischen Fahrzeug und Schiene macht da keine Ausnahme. Profitieren Sie von innovativen Konstruktionen, neuen Materialien und cleveren Ideen.

Leichtbau-Laufradsatzwelle mit verschraubten Rädern

  • Reduktion der ungefederten Massen um 150 bis 200 kg pro Radsatz mit signifikanter Energie- und CO₂-Einsparungen
  • Verschrauben der Räder statt Aufpressen; Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall
  • Neben der Energie- und CO₂-Einsparung eine erhebliche Reduktion der Gleisbelastung
  • Optional integrierter Drucksensor zur kontinuierlichen Überwachung der Radsatzwelle

SISRAP/SICAP – demontierbarer Radsatzwellenschutz

  • Langlebig und wiederverwendbar
  • Einfach montierbar und demontierbar, 
auch für die Nachrüstung
  • Die Notwendigkeit des Abdrehens der normalerweise eingesetzten Beschichtung der Radsatzwelle für Inspektionen entfällt
  • SISRAP ist mit seiner Elastomereinlage für bis zu 250 km/h optimiert, SICAP ist mit seinem Verbundwerkstoff für Geschwindigkeiten bis 360 km/h

Radschallabsorber

  • 40 % geringeres Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Radschallabsorbern bei praktischer Halbierung der Schalleistung
  • Schnelle und problemlose Nachrüstung dank unkomplizierter Schnittstelle
  • Die Eignung für klotzgebremste Räder wie auch für Radsätze mit Wellenbremsscheiben zeigt den vielseitigen Einsatzbereich dieses Absorbers auf
  • Getestet für Geschwindigkeiten bis zu 320 km/h

Innovative Hydrobuchse

  • Reduzierter Rad- und Schienenverschleiß durch eine niedrige quasistatische Steifigkeit auch in engen Kurvenradien, bei gleichzeitiger hoher dynamischer Steifigkeit
  • Modularer Aufbau und das Prinzip des Ecodesigns für optimierte Instandhaltung und signifikant reduzierten Ressourcenverbrauch
  • Schnittstellengleich zu Standardbuchsen mit 190 mm Durchmesser, ideal auch für Nachrüstungen
  • Einzigartiges Temperaturausgleichsystem für konstante Fahrwerkperformance auf hohem Niveau

Schneller, leichter, weiter

Was Sie von uns erwarten dürfen, sind marktorientierte und zukunftsgerichtete Systemlösungen, mit denen Sie wettbewerbsfähig fahren, heute und in Zukunft. Vorsprung beginnt in der Gegenwart – mit Innovationen, welche die wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energieeffizienz und Ressourcenschonung in den Fokus rücken und dabei in puncto Sicherheit und Laufruhe neue Maßstäbe setzen.

MoComp-Drehgestelle – die zukunftsweisende Kombination

Unsere innovativen Drehgestelle sind wahre Leichtgewichte, wenn es die Eigenmasse betrifft, aber echte Schwergewichte bei maximaler Effizienz, Sicherheit und Fahrkomfort. Ihre optimierte Konstruktion ermöglicht über die Nutzung modernster Simulationsmethoden die konsequente Gewichtsreduktion im Fahrwerksrahmen und den Radsätzen genauso, wie himmlische Laufruhe und höchsten Komfort. Dabei sind Tauschteile leichter zugänglich und zukunftsweisende Diagnosesysteme ermöglichen eine kostensparende, zustandsorientierte Instandhaltung. Echtzeitüberwachungssysteme gewährleisten zudem einen sicheren fahrerlosen Fahrbetrieb.

Fachartikel

Keine ErgebnisseWir konnten keine Ergebnisse für Ihre Suchanfrage finden. Bitte geben Sie einen alternativen Suchbegriff ein und suchen Sie erneut.

Drehgestelle für Straßen- und Stadtbahnen

Drehgestelle für Metros

Drehgestelle für Hochgeschwindigkeitszüge

Drehgestelle für Reisezugwagen

Drehgestelle für Lokomotiven

Ausgewählte Referenzen