Vectron X Dual Mode – keeps going where the wire ends

Der Vectron X Dual Mode ist die zeitgemäße Antwort auf wechselnde Streckenanforderungen. Die Zweikraftlokomotiven vereinen die Vorteile einer vollwertigen Diesellokomotive mit denen von elektrischen Lokomotiven. Dank dieser Kombination können Sie jederzeit flexibel auf Ihre Traktionsanforderungen reagieren. So bleiben Sie immer in Bewegung, egal ob mit oder ohne Oberleitung.

siemens-mobility-vectron-x-dual-mode-natur-no-shape

Der Vectron X Dual Mode ist die zeitgemäße Antwort auf wechselnde Streckenanforderungen. Die Zweikraftlokomotiven vereinen die Vorteile einer vollwertigen Diesellokomotive mit denen von elektrischen Lokomotiven. Dank dieser Kombination können Sie jederzeit flexibel auf Ihre Traktionsanforderungen reagieren. So bleiben Sie immer in Bewegung, egal ob mit oder ohne Oberleitung.

Vectron X Dual Mode – wenn aus Teilstrecken ein großes Ganzes wird

Wo eine Oberleitung ist, sollte man sie nutzen. Denn der Betrieb unter Oberleitung ist im Vergleich zum Dieselbetrieb deutlich kosteneffizienter und umweltfreundlicher. Doch weil es in Deutschland noch lange Zeit Strecken geben wird, die nicht vollständig elektrifiziert sind, fahren viele Diesellokomotiven weiter unter Fahrdraht – ohne diesen jedoch zu nutzen. Das ist ökonomisch und ökologisch wenig sinnvoll. Der Vectron X Dual Mode überzeugt in beiden Betriebsarten – und bietet damit eine echte Alternative zum reinen Dieselbetrieb.

Flexibilität, die neue Wege eröffnet

Ob flexibleres Reagieren bei ungeplanten Umleitungen oder der umweltschonende Betrieb in Ballungszentren: Der Vectron X Dual Mode bietet Ihnen viele Vorteile im täglichen Betrieb. Überzeugen Sie sich selbst.

Mit Vectron X Dual Mode fahren Sie…

Große Einsparpotenziale

Mit Vectron X Dual Mode erfüllen Sie viele Traktionsaufgaben deutlich wirtschaftlicher als mit einer reinen Diesellok. Denn jeder Kilometer spart Kraftstoff und reduziert so die Energiekosten. Zudem verringern Sie die Betriebsstunden des Diesel-Generator-Satzes. Insgesamt profitieren Sie von bis zu 53% geringeren Energie- und Wartungskosten. 

Vectron X Dual Mode light – Leichtigkeit auf der Schiene

Die umweltfreundliche Lösung für den leichten Güterzugdienst und für Zugbildungsaufgaben.

Angepasster Funktions- und Leistungsumfang

Führen Sie Transport- und Zugbildungsaufgaben umweltverträglicher und effizienter durch. Mit dem Vectron X Dual Mode light. Im Vergleich zum Vectron X Dual Mode ist der Vectron X Dual Mode light mit einem Dieselmotor kleinerer Leistung, Rangierbühnen und automatischen Rangierkupplungen ausgerüstet. Durch die geringere Masse der Lokomotive ist auch die Bedienung von Gleisanschlüssen mit leichterem Oberbau möglich.