Vectron Dual Mode

Läuft weiter, wo der Draht endet
Der Vectron Dual Mode ist die zeitgemäße Antwort auf wechselnde Streckenanforderungen. Die Zweikraftlokomotiven vereinen die Vorteile einer vollwertigen Diesellokomotive mit denen von elektrischen Lokomotiven. Dank des leistungsstarken Dieselantriebs sowie der Ausstattung für die Nutzung der Fahrleitung können Sie jederzeit flexibel auf Ihre Traktionsanforderungen reagieren. So bleiben Sie immer in Bewegung, egal ob mit oder ohne Oberleitung.
Wenn aus Teilstrecken ein großes Ganzes wird
Wo eine Oberleitung ist, sollte man sie nutzen. Denn der Betrieb unter Oberleitung ist im Vergleich zum Dieselbetrieb deutlich kosteneffizienter und umweltfreundlicher. Doch weil es in Deutschland noch lange Zeit Strecken geben wird, die nicht vollständig elektrifiziert sind, fahren viele Diesellokomotiven weiter unter Fahrdraht – ohne diesen jedoch zu nutzen. Das ist ökonomisch und ökologisch wenig sinnvoll. Der Vectron Dual Mode überzeugt in beiden Betriebsarten – und bietet damit eine echte Alternative zum reinen Dieselbetrieb.Der Vectron Dual Mode im Video
Mit Vectron Dual Mode fahren Sie…
Große Einsparpotenziale
Mit Vectron Dual Mode erfüllen Sie viele Traktionsaufgaben deutlich wirtschaftlicher als mit einer reinen Diesellok. Denn jeder Kilometer spart Kraftstoff und reduziert so die Energiekosten. Zudem verringern Sie die Betriebsstunden des Diesel-Generator-Satzes. Insgesamt profitieren Sie von bis zu 53% geringeren Energie- und Wartungskosten.
Schonender Betrieb
In Städten und Ballungsräumen gewinnt das Thema Umweltbelastung immer mehr an Bedeutung. Mit Vectron Dual Mode leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen Güterverkehr. Denn wer elektrisch fährt, wo es möglich ist, reduziert den Ausstoß von Kohlendioxid, Stickoxiden und Feinstaub. Jährlich können Sie so ihren lokalen Ausstoß um 950t CO2, 6t Stickoxid und 37kg Feinstaub im Vergleich zu einer reinen Diesellokomotive reduzieren – und die Umweltbilanz Ihrer Flotte signifikant verbessern.
Verlässliche Technik
Mit dem Vectron Dual Mode setzen Sie nicht nur auf die Kombination der besten Eigenschaften von Diesel- und elektrischen Lokomotiven, sondern auch auf Know-how und zukunftsweisende Qualität: Denn die Lokomotiven-Plattform Vectron steht seit Jahren für höchste Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit. So profitieren Sie von bewährter Technologie, auf die Sie sich auch übermorgen noch verlassen können.
Hohe Verfügbarkeit
Optimal planbare Betriebsführung braucht höchste Verfügbarkeit. Basis dafür ist eine an Ihren Bedürfnissen orientierte Instandhaltung. Das bedeutet neben einem zuverlässigen Fahrzeug vor allem Reaktionsschnelligkeit und Nähe – europaweit. Mit unseren Services machen wir Ihre Lokomotiven fit für den täglichen Einsatz und bringen sie im Fall der Fälle schnell wieder in Bewegung.
Angepasster Funktions- und Leistungsumfang
Führen Sie Transport- und Zugbildungsaufgaben umweltverträglicher und effizienter durch. Mit dem Vectron Dual Mode light. Im Vergleich zum Vectron Dual Mode ist der Vectron Dual Mode light mit einem Dieselmotor kleinerer Leistung, Rangierbühnen und automatischen Rangierkupplungen ausgerüstet. Durch die geringere Masse der Lokomotive ist auch die Bedienung von Gleisanschlüssen mit leichterem Oberbau möglich.