Konnektivität & Datenübertragung für Bahnsysteme

Höhere Verfügbarkeit, optimierter Betrieb und reduzierte Kosten: Datenbasierte Services eröffnen neue Möglichkeiten für den Bahnbetrieb. Mit Railigent® Connect bieten wir Bahnbetreibern eine modulare Software- und Hardware-Retrofit-Lösung für sichere Konnektivität und Datenübertragung in sicherheitskritischen Infrastrukturen und Fahrzeugen – als Basis für digitale Services über unsere Railigent X Application Suite.
Bereitstellung von System- und Diagnosedaten – die Basis für Optimierungen
Railigent Connect RS – die Toolbox für Schienenfahrzeuge
Die Railigent Connect RS-Lösung für Schienenfahrzeuge von Siemens Mobility – die über die Railigent X Application Suite bereitgestellt wird – liefert die Grundlage für digitale Services im Fahrzeugbereich. Die Konnektivitäts-Toolbox für das Retrofitting von Schienenfahrzeugen jeder Art sorgt dafür, dass Betriebs- und Diagnosedaten kontinuierlich, sicher und in Echtzeit vom Fahrzeug zur Landseite übertragen werden.Sichere Konnektivität und Datenübertragung für Ihre Schienenfahrzeuge
Schienenfahrzeuge können heute zwischen einer und vier Mrd. Datenpunkten jährlich senden, um die Instandhaltung zu optimieren, Depotstopps zu verkürzen, bis zu 100% Systemverfügbarkeit zu erreichen sowie Betrieb und Fahrgasterlebnis zu verbessern. Mit Railigent Connect RS, der Konnektivitäts-Toolbox für Schienenfahrzeuge, werden alle wichtigen Daten der Zugbeeinflussungs- und Subsysteme erfasst und mit Konnektivitätsgeräten übertragen. Die Daten werden im Edge-Gateway vorverarbeitet und per WAN in die Cloud übertragen. Dabei liegt die volle Datenhoheit beim Betreiber. In der Cloud ankommende Daten werden mittels Cloud-Konnektivität weitergeleitet: So können sie mit digitalen Applikationen gespeichert, verarbeitet, konsolidiert und analysiert werden und digitale Services ermöglichen.
Vorteile der Railigent Connect RS Konnektivitäts-Toolbox für Ihre Schienenfahrzeuge:
- Sichere und geschützte Datenerfassung und -übertragung dank hochleistungsfähiger und hochentwickelter Lösungsarchitektur
- Standardisierte Prozesse beim Fahrzeug- und Service-Engineering für Retrofit-Projekte
- Diverse durchgängige Konnektivitätslösungen auf Zug- und Streckenseite
- OEM-Know-how für hochwertige Konnektivitätslösungen
Railigent Connect RI – die Toolbox für die Bahninfrastruktur
Die Railigent X Application Suite bietet digitale Services für Ihre Bahninfrastruktursysteme. Mit der Railigent Connect-Toolbox werden Betriebs- und Diagnosedaten von Signaltechnik, Leitsystemen, Stellwerken und sonstigen Infrastruktursystemen für Bahnautomatisierung und Bahnelektrifizierung sicher und in Echtzeit übertragen – und das rückwirkungsfrei.Sichere Konnektivität und Datenübertragung für Ihre Bahninfrastruktur
Infrastrukturmessungen liefern pro Durchgang bzw. Messzyklus bis zu 1 TB an Daten. Und in einem Signalsystem können jährlich Milliarden von Meldungen gesendet werden. Die Railigent Connect RI-Toolbox macht Ihre Bahninfrastruktur konnektiv, damit diese Daten für Verbesserungen bei Systemverfügbarkeit, Instandhaltungseffizienz und Betriebskosten genutzt werden können. Die Toolbox ist speziell für Retrofit-Projekte zur Nachrüstung von Konnektivität in der Bahnautomatisierung und -elektrifizierung gedacht und ermöglicht die schnelle, kontinuierliche, sichere und zuverlässige Übertragung von Betriebs- und Diagnosedaten. Je nach Typ und Alter Ihrer Assets, Budget und Anwendungsfall stehen verschiedene Lösungs-Blaupausen mit standardisierten Hardware- und Software-Komponenten zur Verfügung.
Vorteile von Railigent Connect RI für Ihre Infrastruktur:
- Upgrade-Fähigkeit: Standardisierte Lösungen zur Übertragung von System- und Diagnosedaten bei vorhandenen Installationen
- Erweiterungsfähigkeit: Kontinuierliche Erfassung der Systemdaten – von Weichen bis hin zu leistungsstarken Stellwerkanlagen
- Automatisierung: Kontinuierliche Übertragung von Betriebs- und Diagnosedaten
- Sicherheit: Präzise Einbindung in die Infrastrukturumgebung mit Sicherheitsnachweis durch Siemens
- Datensicherheit: VPN-verschlüsselte Übertragung an ein sicheres Gateway, das die strengen Anforderungen von Siemens erfüllt
Railigent X: “Manage your assets smarter”
Railigent X – die Mobility Application Suite für digitale Services – hilft Ihnen, das Beste aus den Daten Ihrer Anlagenkomponenten herauszuholen. In einem integrierten und zugleich offenen Ökosystem bildet Railigent X den kompletten Weg von der Datengewinnung, -verarbeitung und -speicherung ab. Inklusive zusätzlichem Datenzugriff, Generierung von Erkenntnissen und Teilen der Ergebnisse. Für eine höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, eine längere Lebensdauer und die verbesserte Instandhaltung und Betriebseffizienz aller Komponenten.