Mess- und Monitoringlösungen für Schienenfahrzeuge
Kontinuierliche Überwachung und bedarfsgerechte Instandhaltung sind der Schlüssel zur Optimierung der Anlagenverfügbarkeit und der Lebenszykluskosten. Unsere automatisierten Mess- und Monitoringlösungen helfen Schienenverkehrsexperten, optimale Effizienz zu erreichen — durch die Reduzierung manueller Inspektionen und die Ermöglichung intelligenterer, datenbasierter Instandhaltungsentscheidungen.
Kontinuierliche Überwachung und bedarfsgerechte Instandhaltung sind der Schlüssel zur Optimierung der Anlagenverfügbarkeit und der Lebenszykluskosten. Unsere automatisierten Mess- und Monitoringlösungen helfen Schienenverkehrsexperten, optimale Effizienz zu erreichen — durch die Reduzierung manueller Inspektionen und die Ermöglichung intelligenterer, datenbasierter Instandhaltungsentscheidungen.
Mehr Sicherheit im Schienenverkehr mit Vehicle Equipment Measurement Systems (VEMS)
VEMS (Vehicle Equipment Measurement Systems) bieten zur Bestimmung der Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit automatisierte Inspektionen für Schienenfahrzeuge. Die VEMS-Serie ist eine Palette modularer Messlösungen, die auf den Gleisen oder in der Nähe der Gleise installiert sind und Prüfungen im Vorbeifahren durchführen: Fahrzeugintegrität, Räder, Bremsen, Stromabnehmer und Kontaktschuhe. VEMS-Lösungen liefern hervorragende Leistungen bei der Zustandsüberwachung und unterstützen durch detaillierte, objektive und wiederholbare Inspektionen die Wartungsaktivitäten. Durch die Erkennung kritischer Ausrüstungszustände tragen VEMS außerdem zur Verbesserung der Betriebssicherheit bei und schützen Ihre wertvollen Assets. Die Systeme werden von einem umfassenden Data Management System (DMS) unterstützt, einschließlich einer Messwerte-Datenbank, Ausstattungen zur Analyse, Anzeige und Meldung von Messdaten sowie Tools zur Anbindung dieser Daten an Railigent X oder an Ihre eigenen Instandhaltungslösungen über eine standardisierte Programmierschnittstelle (API).
Entdecken Sie die verschiedenen Module der Fahrzeugmesssysteme
Ob Sie eine neue Flotte planen oder die lebenslangen Wartungskosten einer bestehenden optimieren möchten – das modulare Design von VEMS stellt sicher, dass Sie einen schnellen Return on Investment (ROI) Ihres Wartungsequipments erzielen. Jede VEMS-Installation kann eine oder mehrere der folgenden felderprobten Module von Fahrzeugmesssystemen enthalten – zugeschnitten auf Ihre Betriebsanforderungen. Alle VEMS Produkte werden durch den globalen Service und das Ersatzteilnetzwerk von Siemens Mobility Rail Services unterstützt – für hohen Schutz Ihrer Investitionen.


Ihre Vorteile mit dem führenden Produkt für die automatisierte Fahrzeuginspektion
- Höhere Verfügbarkeit der Fahrzeuge
- Kosteneinsparungen, da die automatisierte Fahrzeuginspektion die manuelle Inspektion relevanter Komponenten fast vollständig ersetzt
- Gesteigerte Sicherheit durch konsistentere Messungen und Bewertung der Komponentenintegrität
- Bessere Planung durch umfassende Datenanalyse
- Optimierte Lebensdauer von Komponenten bis zum Erreichen der technischen Verschleißgrenze
Referenzen

Rail Service Center Dortmund-Eving, Deutschland
- Optimierte Lebenszeit der Komponenten bis zur Verschleißgrenze
- Verbesserte Sicherheit dank konsistenter Messungen und Integritätsbewertung der Komponenten
- Kostenersparnis durch die Unterstützung manueller Messungen von relevanten Komponenten
Hornsey, Three Bridges, United Kingdom
- Optimierung der Flottenverfügbarkeit auf 95 % durch Full-Service-Wartung von 115 Zügen
- Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit durch den Einsatz automatischer Fahrzeuginspektionssysteme als Ersatz für manuelle Messungen
- Erzielung von Kosteneinsparungen und Verringerung von Verzögerungen durch die Genehmigung, sich bei der Bewertung von Komponenten ausschließlich auf automatisierte Daten zu stützen, was längere Überholungszeiten ermöglicht