Schlüsselfertige Lösungen von Siemens Mobility
Die Urbanisierung erhöht die Nachfrage nach effizienteren und leistungsfähigeren Bahnverbindungen. Mit unseren schlüsselfertigen und maßgeschneiderten Bahnlösungen ermöglichen wir zukunftssichere und nachhaltige Bahnsysteme. Dies erfordert Expertise über komplexe Infrastrukturprojekte. Wir wickeln Projekte ab und unterstützen Sie bei der Suche nach Finanzierungspartnern und Kreditversicherungen.

Die Urbanisierung erhöht die Nachfrage nach effizienteren und leistungsfähigeren Bahnverbindungen. Mit unseren schlüsselfertigen und maßgeschneiderten Bahnlösungen ermöglichen wir zukunftssichere und nachhaltige Bahnsysteme. Dies erfordert Expertise über komplexe Infrastrukturprojekte. Wir wickeln Projekte ab und unterstützen Sie bei der Suche nach Finanzierungspartnern und Kreditversicherungen.
Komplettlösungen für erfolgreiche Bahnprojekte
Wie kann man die Komplexität von großen Infrastrukturprojekten reduzieren? Indem Sie sich für einen Dienstleister entscheiden, der schlüsselfertige Bahnlösungen anbietet. Bei Siemens Mobility finden Sie alle Experten für Projektmanagement und Systemintegration unter einem Dach. Experten, die weltweit eine Vielzahl von schlüsselfertigen Projekten erfolgreich umgesetzt haben. Ihr Projekt ist in guten Händen.

Digitaler Zwilling durch Building Information Modeling
Siemens Mobility ist einer der Vorreiter in der Digitalisierung: Mit einer vollständigen virtuellen Planung des Projektes – dem sogenannten digitalen Zwilling – lässt sich das Transit-System effizient in die Bauinfrastruktur integrieren. Systemkonflikte werden konsequent vermieden. Die digitale Planung reduziert das Risiko von Verzögerungen bei der Installation.

Effektives Projektmanagement
Sichere Terminplanung, ressourcenschonende Organisation und eine nahtlose Kommunikation dank fest definiertem Ansprechpartner: das bedeutet produktives Projektmanagement. Unsere Experten bieten Ihnen ein professionelles Stakeholder-Management, klar definierte Verantwortungsbereiche, realistische Zeitpläne und standardisierte Prozesse. Durch umfassende Berichte haben Sie jederzeit den Überblick über Ihr Projekt.

Zuverlässiges Systemengineering und Systemintegration
Systemintegration aus einer Hand spart Zeit und Kosten: Experten synchronisieren die verschiedenen Schnittstellen effizient und verbinden das Transitsystem nahtlos mit der Bauinfrastruktur. Sie stellen eine reibungslose Interaktion der Transit-Gewerke und aller Kommunikationssysteme sicher. Die Fehleranfälligkeit wird reduziert, die Zuverlässigkeit erhöht. Wir stellen sicher, dass unsere Produkte und Lösungen sicher sind, und damit alle Anforderungen bezüglich Cybersicherheit erfüllt werden.

Effiziente Installation
Das Ergebnis aus digitaler Planung und zuverlässiger Systemintegration: eine herausragend schnelle und ressourcenschonende Installation. Durch unser umfassendes Wissen über die einzelnen Systemkomponenten vermeiden wir Bauverzug konsequent. Eine ausführliche Dokumentation bereitet den erfolgreichen Betrieb vor. Lokale Lieferanten werden nahtlos integriert. Dabei steht Sicherheit für Mensch und Umwelt immer an erster Stelle.

Maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre Bedürfnisse
Unsere Finanzierungsexperten für Mobilität entwickeln, planen und implementieren maßgeschneiderte Finanzierungslösungen sowie Konzepte zur Risikomitigation für unsere Kunden weltweit.
Siemens Mobility treibt mit seinen Innovationen den Infrastrukturmarkt an. Unsere Experten integrieren auch Komponenten von Partnern nahtlos in das Gesamtsystem und sorgen so für garantierte Funktionalität und Leistung.

Sicheres Kommunikationssystem
Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Kunden, Ihrem Personal und Ihren Fahrzeugen: moderne und leistungsfähige Überwachungssysteme wie CCTV, Fahrplaninformationen, Lautsprecher und Notruftelefone sorgen für Passagiere, die sicher und informiert reisen. Über das Kommunikationssystem verbinden wir Ihre Assets mit dem Internet der Dinge (IoT), optimieren Ihr Assetmanagement und Ihre Wartungs- und Betriebskosten.

Benutzerfreundliches SCADA
Eine modulare und skalierbare Lösung einfach nutzen: Das Siemens SCADA-System ist die Plattform für alle Informationen zu Ihrem System. Intelligente Anwendungen generieren Echtzeitdaten des Betriebs. Diese kontrollieren die Funktionalität und schaffen Sicherheit – für Sie und Ihre Kunden.

Störungsfreie automatische Bahnsteigtüren
Optimieren Sie die benötigte Zeit zum Zu- und Aussteigen und vermeiden Sie Ausfälle: Automatische Bahnsteigtüren garantieren ein zügiges und sicheres Betreten und Verlassen der Bahn. Unsere Experten stellen die zuverlässige und störungsfreie Integration der hohen oder halbhohen Schiebetüren mit der Signal- und Bahntechnik her.

Automatisches Fahrkartensystem
Machen Sie Bezahlen einfach: Ein hochmodernes Fahrkartensystem nutzt Smartphones oder kontaktlose Smartcards und automatische Ticketkontrollen für einen multimedialen, sicheren und schnellen Bezahlvorgang. Dabei schafft das System Transparenz über Geldflüsse und steuert diese auch zwischen verschiedenen Empfängern. Wir integrieren die passende Lösung in Ihr System.

Hochwertige Depot- und Werkstattanlagen
Sichern Sie einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb ab:
Voraussetzung dafür sind hoch-moderne Depot- und Werkstattanlagen sowie eine erstklassige Ausrüstung für alle Arten von Zugsystemen – individuell zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.
Um Ausfallzeiten in Ihrem Bahnsystem zu vermeiden, optimieren wir den Lebenszyklus Ihrer Assets – von der Prüfung bis zur Unterstützung bei der Betriebsführung.
Effiziente Prüfung und Inbetriebnahme
Eine umfangreiche Prüfung aller Fahrzeuge und Systeme mit Hilfe moderner Testzentren: das macht die Inbetriebnahme mit Siemens Mobility so effizient und sorgt für einen reibungslosen Start.

Umfassende Zertifizierung
Ein sicherer Betrieb: Unsere Produkte und Lösungen werden den hohen gesetzlichen Anforderungen an Mobilitätslösungen gerecht und sind zertifiziert. Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, wie eine Zertifizierung durchgeführt wird und unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung.

Professionelle Trainings
Gut geschulte Mitarbeiter sind das Rückgrat jedes funktionierenden Systems: Mit zertifizierten Trainingsprogrammen, die wir an Ihre Bedürfnisse anpassen, ermöglichen wir Ihren Mitarbeitern, Ihre Systeme professionell zu überwachen und instandzuhalten.

Einfache Betriebsführung
Holen Sie das Beste aus Ihren Vermögenswerten heraus: Unsere Fachexperten wissen, worauf es beim Betrieb ankommt, erreichen den maximalen Durchfluss, höchste Verfügbarkeit und beste Nutzung der vorhandenen Assets – damit Ihre Kunden entspannt ihr Ziel erreichen.

Umfassende Lösungen für Cybersicherheit
Gerade im digitalen Zeitalter ist eine geeignete Security erforderlich, um kritische Infrastruktur zu schützen. Siemens Mobility verfolgt dabei einen ganzheitlichen und umfassenden Ansatz, um Produkte, Lösungen und Services zu sichern, der auch Bahnanlagen sowohl rundum als auch in die Tiefe schützt. Dieses Konzept basiert auf den Komponenten Systemsicherheit, Netzwerksicherheit und Systemintegrität nach den Empfehlungen der ISA 99 / IEC 62443.