Building Information Modeling

Städte auf der ganzen Welt wachsen, doch der Bau neuer oder der Ausbau bestehender Mobilitätsinfrastruktur ist eine Herausforderung. Durch Daten Aggregation können Schieneninfrastrukturprojekte nachhaltiger sowie zeit- und kosteneffizienter abgewickelt werden. Building Information Modeling sorgt für Wertschöpfung weit über die Planungsphase hinaus – über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Städte auf der ganzen Welt wachsen, doch der Bau neuer oder der Ausbau bestehender Mobilitätsinfrastruktur ist eine Herausforderung. Durch Daten Aggregation können Schieneninfrastrukturprojekte nachhaltiger sowie zeit- und kosteneffizienter abgewickelt werden. Building Information Modeling sorgt für Wertschöpfung weit über die Planungsphase hinaus – über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Kosten- und Zeiteffizienz

BIM ist eine ursprünglich in der Bauindustrie eingesetzte hochmoderne Methode zur virtuellen Planung unter Einbeziehung aller Planungspartner und verfügbaren Informationen zur Verbesserung der Planungsqualität. Zusätzlich bilden diese Daten durch vollständige Transparenz das Fundament für effiziente Instandhaltung. Siemens Mobility verwendet BIM zur Erstellung eines digitalen Zwillings - um ein virtuelles Modell eines Schieneninfrastrukturprojekts zu schaffen oder es umzusetzen. Das umfasst den Einsatz von computergenerierter 3D-Modellierung, wobei die Informationen in das Modell integriert oder mit diesem verknüpft werden. Sobald das Modell alle Spezifikationen erfüllt, wird es vor der Umsetzung virtuell getestet. So ermöglicht BIM signifikante Produktivitätssteigerungen in allen Projektphasen. 

BIM schafft Wert über den gesamten Lebenszyklus

Mehr als ein Tool

Erweitertes BIM optimiert das komplette Projektmanagement