Anlagenbeobachtung mit der DCU im Bahn-Umfeld
Im Zeitalter der Digitalisierung, für eine effektive Erkennung und Abwehr von Cyber-Bedrohungen, ergibt sich die Notwendigkeit, aus den IT/OT-Netzwerken gezielte Informationen für weiterverarbeitende Systeme zu extrahieren. Durch die nachgelagerte Analyse lassen sich Anomalien im Datenverkehr erkennen und Rückschlüsse auf mögliche Angriffe ziehen. Der Datenabgriff muss dabei rückwirkungsfrei sein und kann mit einer Data Capture Unit (DCU) der Firma Siemens realisiert werden.
Wenn Sie den Text verlinken und/oder daraus zitieren möchten, geben Sie bitte folgende Quelle an: "eurailpress.de/sd".