Bahnübergänge kommunizieren mit dem Straßenverkehr - Aus- und Nachrüstung mit Rail2X-Technologie
Die zukunftssichere Digitalisierung ist die Basis für eine zuverlässige Sicherung an Bahnübergängen (BÜ) und eine Grundvoraussetzung, um in den nächsten Jahrzehnten einen reibungslosen und pünktlichen Bahnbetrieb zu ermöglichen. Digitale Technologien am BÜ sind Innovationen, die dem Schienen- und Straßenverkehr nutzen. Der vorliegende Beitrag erläutert die neuen Funktionen, die mithilfe des sogenannten „Digitalen Andreaskreuzes“ realisiert werden können, und beschreibt deren Mehrwert für Komfort und Sicherheit des Straßenverkehrs.
Wenn Sie den Text verlinken und/oder daraus zitieren möchten, geben Sie bitte folgende Quelle an: "eurailpress.de/sd".