Digitale S-Bahn Hamburg

Hamburg wächst! Laut einer jüngsten Prognose des Statistikamts Hamburg wird im Jahr 2031 Hamburg mehr als 2 Mio. Einwohner beherbergen. Allen Hamburgern, Touristen und Gästen will die S-Bahn Hamburg ein qualitatives Mobilitätsangebot bieten. Angesichts des Städtewachstums, aber auch des zukünftigen überdurchschnittlichen Wachstums von bis zu 50 % bei der S-Bahn Hamburg durch die Erweiterung des S-BahnNetzes um zusätzliche Linien, stößt das Kernnetz der S-Bahn Hamburg an Kapazitätsgrenzen. Lesen Sie mehr über die Digitale S-Bahn Hamburgs im EIK 2022.

Fachartikel herunterladen

Wenn Sie den Text verlinken und/oder daraus zitieren möchten, geben Sie bitte folgende Quelle an: "eurailpress.de/eik".