Siemens Nachtzüge: Im Schlafwagen durch ganz Europa
Um die vereinbarten Klimaziele erreichen zu können, hat sich die EU auf eine signifikante Steigerung des nachhaltigen Verkehrs verständigt. Eine Möglichkeit im schienengebundenen Fernverkehr für Reisezeiten über sechs Stunden stellt hier der Nachtzug dar. Bei dieser Reiseart wird abends am Startpunkt ein Reisezug mit speziellen Schlaf-, Liege- und/oder Sitzwagen bestiegen, der, während die Fahrgäste schlafen, eine bis zu 1400 km lange Reise zurücklegt. Wie Fahrzeuge modernster Bauart zu einer Renaissance der Nachtzugreise führen, lesen Sie in DER EISENBAHNINGENIEUR.
Wenn Sie den Text verlinken und/oder daraus zitieren möchten, geben Sie bitte folgende Quelle an: "eurailpress.de/ei".