Velaro MS - ICE 3neo für die DB

Die Deutsche Bahn und Siemens Mobility kooperieren seit 2020 erfolgreich an einem wegweisenden Projekt mit 90 Velaro MS Hochgeschwindigkeitszügen. Trotz der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie werden die Züge der Baureihe 408 seit Dezember 2022 plangemäß ausgeliefert und auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen Nordrhein-Westfalen und Frankfurt (M) und weiter über Stuttgart nach München eingesetzt. Ab Mitte 2024 ist eine Ausweitung auf internationale Strecken geplant. Das Projekt sichert über 2500 Arbeitsplätze in Deutschland und hat einen inländischen Wertschöpfungsanteil von über 75%, was die enge Zusammenarbeit bis zur Auslieferung des letzten Zuges im Jahr 2028 betont.

Wenn Sie den Text verlinken und/oder daraus zitieren möchten, geben Sie bitte folgende Quelle an: „minirex.ch/eisenbahn-revue-international.aspx“.

Artikel herunterladen