Vectron Evolution na Kongresie w Wiśle

Vectron Evolution na Kongresie w Wiśle

Warszawa, 13 marca 2025 r.

Mimo, że od debiutu naszej lokomotywy Vectron minęło już blisko 15 lat - to wciąż najnowocześniejszy tego typu pojazd w Europie. W jaki sposób?

Kluczem jest koncepcja #VectronEvolution i odpowiednia współpraca między tymi, którzy tworzą i rozwijają pojazd, a tymi, którzy są odpowiedzialni za jego utrzymanie w 30-letnim cyklu życia. O tym wspólnie z ekspertami Siemens Mobility - Dawidem Tomasikiem i Jerzym T. Frejgandtem, LL.M.opowiadamy na Międzynarodowym Kongresie Kolejowym i Intermodalnym, organizowanym przez OLTIS Group w Wiśle.

Po pierwsze sam produkt – lokomotywa. Uniwersalne zastosowanie i wielosystemowość Vectrona - międzynarodowy ruch pasażerski, towarowy. Transparentność jego rozwoju i dostosowywanie do zmieniających się wymagań rynkowych – wyższa prędkość (230 km/h) nowe kraje do homologacji (Francja – 2027) i rozwój na bazie doświadczeń klientów (koncepcja ecodriving, czy wersja xLoad dostosowana do trudnych górskich warunków w Austrii, czy Szwajcarii). To także produkt skrojony pod rosnący intermodal – lekka, z niskim zużycie energii i możliwością wjazdu do 20 krajów europejskich.

Po drugie – utrzymanie. Nasze lokomotywy w Polsce serwisujemy w sposób komplementarny – utrzymanie korekcyjne, prewencyjne, rewizje, modyfikacje, mobilny serwis, naprawy powypadkowe – zabezpieczamy lokomotywę w całym cyklu jej życia. Jako pierwszy producent pojazdów szynowych w Polsce z certyfikatem ECM wyznaczamy standardy w zakresie utrzymania. Przy lokomotywach w Polsce działa ponad 60-osobowy zespół w różnych lokalizacjach w całym kraju i co ważne – przy współpracy z lokalnymi dostawcami i wykonawcami. Dzięki temu wszystkie usługi realizujemy na miejscu w Polsce, łącznie z naprawami głównymi P4.

Na zdjęciu widać trzy nasze lokomotywy – niebieska z nr 0001 z 2010 roku w barwach czeskiego zarządcy infrastruktury kolejowej Sprava zeleznic, czerwona nr 1000 z 2021 r. od duńskiego przewoźnika pasażerskiego DSB oraz srebrna z nr 1500 z 2024 r. w barwach SBB Cargo International. Mimo, ze dzieli ich blisko 15 lat konstrukcja i jakość utrzymywania jest dokładnie taka sama. A lokomotywa nie traci, a zyskuje na wartości.