System zasilania trakcyjnego DC

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie transportu i IT, zawsze opracowujemy nowe, inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności, które zwiększają dostępność infrastruktury, optymalizują przepustowość i poprawiają wrażenia pasażerów. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu, budowie i uruchamianiu systemów zasilania trakcyjnego DC. Zapewniamy wszystkie potrze…

kluczowy element wizualny dla zasilania trakcyjnego DC

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie transportu i IT, zawsze opracowujemy nowe, inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności, które zwiększają dostępność infrastruktury, optymalizują przepustowość i poprawiają wrażenia pasażerów. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu, budowie i uruchamianiu systemów zasilania trakcyjnego DC. Zapewniamy wszystkie potrze…

Zasilacz trakcyjny DC - wydajny, sprawny i bezpieczny

Zmniejsz koszty i oszczędzaj zasoby dzięki wydajnym, odpornym systemom zasilania trakcyjnego. Nasze kompleksowe, modułowe portfolio przetwornic, rozdzielnic DC i systemów zabezpieczeń pozwala na pewną obsługę systemów kolejowych - z najwyższą wydajnością, sprawnością i bezpieczeństwem.
Prostownik

Rozdzielnice średniego napięcia

Wydajnie rozprowadzaj źródła energii i niezawodnie łącz je z grupą prostowników, niezależnie od tego, czy wybierzesz instalację wewnętrzną z izolacją gazową czy powietrzną.

Prostownik

Grupa prostowników

Bezpieczne zasilanie linii stykowych: Zmniejsz napięcie za pomocą transformatorów i użyj prostowników do konwersji prądu przemiennego na prąd stały.

Sitras DSG

Rozdzielnice i podzespoły prądu stałego

Rozdzielnice prądu stałego Sitras DSG i Sitras CSG w metalowej obudowie: zapewniają stabilne zasilanie sieci szynowej DC.

Sitras MDC, modułowy sterownik cyfrowy

Ochrona

Sprawdzona ochrona linii stykowych: Sitras MDC, Sitras PRO i inne komponenty zapewniają funkcje ochrony i sterowania oraz elastyczną komunikację.

Niezawodne działanie

Wydajnie rozprowadzaj źródła energii i niezawodnie łącz je z grupą prostowników, niezależnie od tego, czy wybierzesz instalację wewnętrzną z izolacją gazową czy powietrzną.

Rozdzielnica średniego napięcia dla systemu zasilania trakcyjnego DC

W naszych podstacjach prądu stałego stosujemy te same sprawdzone standardowe rozdzielnice średniego napięcia, które są używane w zakładach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych. Prefabrykowane urządzenia z izolacją powietrzną lub gazową są zgodne ze wszystkimi normami krajowymi i międzynarodowymi oraz gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa dla personelu obsługującego.

Osiągnięcie maksymalnej efektywności kosztowej

Bezpieczne zasilanie linii stykowych: Obniż napięcie za pomocą transformatorów firmy Siemens i użyj prostowników do konwersji prądu przemiennego na prąd stały.

Transformatory prostownikowe dla systemu zasilania trakcyjnego DC

Zaprojektowane specjalnie z myślą o bardzo dynamicznym obciążeniu prostowników, nasze transformatory prostownikowe mają moc znamionową w zakresie od około jednego MVA dla stacji zasilających wózki i tramwaje do około siedmiu MVA dla obsługi ciężkiego metra. Stosowane są standardowe transformatory w izolacji olejowej lub sprawdzone w przemyśle transformatory z żywicy lanej, które spełniają również specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Prostowniki diodowe Sitras REC dla systemu zasilania trakcyjnego DC

Prostowniki typu REC firmy Sitras są przeznaczone do zasilania trakcyjnego systemów transportu masowego i głównych linii kolejowych zasilanych prądem stałym. Specjalne wymagania tych usług kolejowych są spełniane przez chłodzone powietrzem diody tarczowe o wysokim napięciu blokowania.

Twoje korzyści:

  • Modułowa konstrukcja umożliwia ekonomiczną modyfikację zgodnie z wymaganiami klienta
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Wysoka wydajność, wysoka odporność na przeciążenia
  • Zgodność z normami IEC 60146-1-1 i EN 50328
  • Niezawodnie niskie wymagania konserwacyjne dzięki solidnej konstrukcji mechanicznej i elektrycznej
  • Dostępne są wersje przetestowane pod kątem trzęsień ziemi
Pobierz broszurę

Samokomutujący falownik IGBT Sitras PCI do zasilania trakcyjnego DC

Dzięki zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej, podstacje prądu stałego wyposażone w samokomutujące przetwornice IGBT typu Sitras PCI w istotny sposób przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i kosztów energii.

Twoje korzyści:

  • Istniejące podstacje mogą zostać zmodernizowane poprzez instalację Sitras PCI
  • Opcja zdalnej parametryzacji, sterowania i diagnostyki za pośrednictwem standardowego interfejsu komunikacyjnego
  • Wypróbowana i przetestowana technologia IGBT stosowana w pojazdach szynowych firmy Siemens
Pobierz broszurę

Stabilne zasilanie

Rozdzielnice prądu stałego Sitras DSG i Sitras CSG w metalowej obudowie: zapewniają stabilne zasilanie sieci szynowej DC.

Rozdzielnica Sitras DSG DC do zasilania trakcyjnego DC

Rozdzielnica Sitras DSG DC jest stosowana w zasilaniu kolei prądu stałego w systemach transportu masowego i linii głównych. Sitras DSG to sprawdzona pod względem typu, zamknięta w metalowej obudowie, przedziałowa jednostka rozdzielcza do montażu wewnątrz pomieszczeń, spełniająca wszystkie wymagania stawiane współczesnym systemom zasilania trakcyjnego DC.

Twoje korzyści:

  • Niskie koszty cyklu życia dzięki niewielkim wymaganiom konserwacyjnym i odporności na czynniki środowiskowe
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, ponieważ wszystkie komponenty są łatwo dostępne
  • Bezpieczeństwo i niezawodność potwierdzone testami typu zgodnie z normami EN 50123-6 i IEC 61992-6
  • Dostępne są wersje przetestowane pod kątem zwarć łukowych i trzęsień ziemi
  • Elastyczność dzięki modułowej konstrukcji paneli
Pobierz broszurę

Kompaktowa rozdzielnica prądu stałego Sitras CSG do zasilania trakcyjnego prądem stałym

Rozdzielnica prądu stałego Sitras CSG jest przeznaczona do zasilania prądem stałym pojazdów w systemach transportu masowego, tramwajów i wózków. Sitras CSG to sprawdzona pod względem typu, zamknięta w metalowej obudowie wewnętrzna jednostka rozdzielcza ze zintegrowanym prostownikiem diodowym. Jest przeznaczony do systemów zasilania trakcyjnego DC o niskiej i średniej mocy znamionowej.

Twoje korzyści:

  • Bardzo małe zapotrzebowanie na miejsce dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji i nieograniczonej możliwości montażu na ścianie
  • Zoptymalizowany stosunek kosztów do korzyści dzięki konstrukcji zorientowanej na popyt i wysokiemu stopniowi standaryzacji
  • Niskie koszty cyklu życia dzięki niewielkim wymaganiom konserwacyjnym i odporności na czynniki środowiskowe
  • Bezpieczeństwo i niezawodność potwierdzone testami typu zgodnie z normami EN 50123-6 i IEC 61992-6
Pobierz broszurę

Zawsze po bezpiecznej stronie

Sprawdzona ochrona linii jezdnych, przyszłościowa i łatwa w obsłudze: Sitras PRO i Sitras MDC zapewniają funkcje ochrony i sterowania oraz elastyczną komunikację.

Modułowy sterownik cyfrowy: jednostka zabezpieczająca Sitras MDC DC i sterownik zasilania trakcyjnego DC

Modułowy sterownik cyfrowy Sitras MDC jest stosowany w zasilaniu torów kolejowych DC w systemach transportu masowego i linii głównych do 3000 V DC. Jako jednostka zabezpieczająca DC chroni rozdzielnice DC i systemy linii jezdnych przed krytycznymi warunkami pracy i wykrywa zwarcia podczas wzrostu prądu - nawet przed osiągnięciem maksymalnych prądów zwarciowych.

Połączona jednostka zabezpieczająca i sterownik Sitras PRO do zasilania trakcyjnego DC

Połączona jednostka zabezpieczająca i kontroler Sitras PRO jest stosowana w zasilaniu kolei prądu stałego w systemach transportu masowego i linii głównych do 3000 V DC. Chroni rozdzielnice DC i systemy linii jezdnych przed krytycznymi warunkami pracy i wykrywa zwarcia podczas wzrostu prądu - nawet przed osiągnięciem maksymalnych prądów zwarciowych.

Twoje korzyści:

  • Pełna funkcjonalność w jednym urządzeniu
    - Zabezpieczenia
    - Pomiary
    - Sterowanie
    - Automatyka
  • Elastyczne dostosowanie do wymagań systemu
  • Standardowe interfejsy komunikacyjne
  • Wydajna diagnostyka, kompleksowa pamięć zdarzeń, alarmów i wartości pomiarowych
  • Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami
Pobierz broszurę

Urządzenie zwierające Sitras SCD do zasilania trakcyjnego DC

W systemach trakcyjnych prądu stałego może wystąpić niedopuszczalne napięcie kontaktowe między obwodem powrotnym a uziemieniem konstrukcji z powodu prądów roboczych i prądów zwarciowych. Utrzymywaniu się tych napięć należy zapobiegać za pomocą urządzenia ograniczającego napięcie zgodnie z normą IEC 62128-1/EN 50122-1. Sitras SCD redukuje nadmiernie wysokie napięcie poprzez niezawodne zwarcie obwodu powrotnego i tymczasowe uziemienie konstrukcji. Powstawanie prądów błądzących jest również minimalizowane poprzez automatyczne otwieranie urządzenia zwierającego.

Twoje korzyści:

  • Spełnia wszystkie kryteria normy IEC 62128-1/EN 50122-1
  • Opcjonalna ocena połączonych napięć spełniających wszystkie wymagania określone w normie EN 50122-3
  • Bezpieczeństwo operacyjne i niezawodność dzięki wysokiej obciążalności prądowej i testom typu zgodnie z normą EN 50526-2
  • Maksymalna ochrona personelu i sprzętu dzięki szybkiemu czasowi reakcji
  • Wysoka funkcjonalność i łatwość obsługi dzięki programowalnemu sterownikowi z intuicyjną płytą sterującą
Pobierz broszurę

Kompaktowe urządzenie zwierające Sitras SCD-C do zasilania trakcyjnego DC

W systemach trakcyjnych prądu stałego może wystąpić niedopuszczalne napięcie kontaktowe między obwodem powrotnym a uziemieniem konstrukcji z powodu prądów roboczych i prądów zwarciowych. Utrzymywaniu się tych napięć należy zapobiegać za pomocą odpowiedniego urządzenia ograniczającego napięcie zgodnie z normą IEC 62128-1 / EN 50122-1. Sitras SCD-C redukuje zbyt wysokie napięcie poprzez niezawodne zwarcie obwodu powrotnego i tymczasowe uziemienie konstrukcji. Powstawanie prądów błądzących jest również minimalizowane poprzez automatyczne otwieranie urządzenia zwierającego.

Twoje korzyści

  • Wysoka ochrona personelu - szybki czas reakcji zgodny z normą EN 50122-1 w całym zakresie czasu do 20 ms
  • Bezpieczeństwo operacyjne i niezawodność zweryfikowane w testach typu zgodnie z normą EN 50526-2
  • Efektywność kosztowa dzięki konstrukcji zorientowanej na zapotrzebowanie i bardzo wysokiemu stopniowi standaryzacji
  • Bardzo małe zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości montażu na ścianie
  • Dostępna jest również wersja przetestowana pod kątem trzęsień ziemi
Pobierz broszurę