Pociągi dużych prędkości - ekologia, modułowość, niskie koszty życia

Wysokie standardy jakości oparte na najlepszych materiałach. Konstrukcja budząca entuzjazm, oparta na niezawodnej i dobrze przemyślanej technologii. Inteligentne rozwiązania i wykorzystanie w projekcie wirtualnej rzeczywistości ułatwiają drogę naszym kompletnym systemom. Są to zasady, które stosujemy przy budowie pociągów dużych prędkości.

Pociągi dużych prędkości

Wysokie standardy jakości oparte na najlepszych materiałach. Konstrukcja budząca entuzjazm, oparta na niezawodnej i dobrze przemyślanej technologii. Inteligentne rozwiązania i wykorzystanie w projekcie wirtualnej rzeczywistości ułatwiają drogę naszym kompletnym systemom. Są to zasady, które stosujemy przy budowie pociągów dużych prędkości.

Velaro Novo

Velaro Novo - przyszłościowa platforma pociągu dużej prędkości

  • Kompleksowe ulepszenia aerodynamiczne zmniejszają zużycie energii o 30%
  • Lepsze wrażenia pasażerów dzięki zwiększeniu dostępnej przestrzeni o 10%
ICE 4

ICE 4 – nowa platforma DB

  • Filar przyszłego transportu DB na duże odległości 
  • Od 2017 r. zastępuje tabory Intercity i Eurocity zbudowane w latach 1971-1991 
  • Będzie przynosił około 70% przychodów z ruchu dalekobieżnego DB
Velaro

Velaro – platforma pociągu wysokiej prędkości

  • Posiada doświadczenie zdobyte na 1,5 miliarda kilometrów przejechanych na całym świecie 
  • Wykorzystuje doświadczenia z Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Chin, Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji
  • Łączy Europę przemierzając linie zasilane czterema różnymi napięciami

Wrażenia pasażerów i opłacalność

Do szybkiego, niezawodnego, transgranicznego skomunikowania ośrodków miejskich potrzebne są wysoko rozwinięte, przyszłościowe połączenia. Muszą one spełniać rosnące oczekiwania pasażerów co do punktualności, komfortu, obsługi i elastyczności, jak również rosnące wymagania operatorów w zakresie opłacalności i jakości. I to właśnie zapewniają pociągi dużych prędkości Siemens Mobility.

Pociągi dużych prędkości

Opracowane przez Siemens Mobility modułowe platformy pociągów dużych prędkości i pociągów Intercity są używane na całym świecie.