Cyfrowe portfolio dla infrastruktury kolejowej

Nasze cyfrowe portfolio łączy systemy sygnalizacyjne, zasoby przytorowe i komponenty elektryfikacji kolei z cyfrowym światem, łącząc wiedzę specjalistyczną z danymi sygnalizacyjnymi. Poznaj moc aplikacji cyfrowych, aby zwiększyć przepustowość sieci i linii oraz zoptymalizować operacje kolejowe.

Nasze cyfrowe portfolio łączy systemy sygnalizacyjne, zasoby przytorowe i komponenty elektryfikacji kolei z cyfrowym światem, łącząc wiedzę specjalistyczną z danymi sygnalizacyjnymi. Poznaj moc aplikacji cyfrowych, aby zwiększyć przepustowość sieci i linii oraz zoptymalizować operacje kolejowe.

Łączenie świata fizycznego z cyfrowym w celu optymalizacji operacji kolejowych

Dzięki naszym cyfrowym produktom umożliwiamy operatorom kolejowym i zarządcom infrastruktury na całym świecie poprawę działania, maksymalizację dostępności, optymalizację kosztów cyklu życia, poprawę bezpieczeństwa i ostatecznie uzyskanie większej wartości z ich aktywów i systemów dzięki zintegrowanym rozwiązaniom i procesom cyfrowym.

Cyfrowe portfolio dla infrastruktury kolejowej

Aplikacje z elastycznymi sposobami wdrażania na brzegu sieci lub w chmurze (zasilane przez Railigent X).
Siemens Mobility Controlguide Airo

Controlguide Airo

Controlguide Airo dynamicznie dostosowuje rozkłady jazdy i działanie pojazdów do przewidywanego i bieżącego popytu, wykorzystując sztuczną inteligencję i kolektory danych w czasie rzeczywistym. Rezultat: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Siemens Mobility Controlguide SPCS

Controlguide SCPS

Controlguide SPCS wykorzystuje system sygnalizacji i urządzenia mobilne do ochrony pracowników torowych i zwiększenia wydajności prac torowych - dla przyszłości bezpieczeństwa pracowników torowych.

Siemens Mobility RailXplore APM

RailXplore APM

RailXplore APM to cyfrowy bliźniak wydajności dla przytorowych urządzeń sygnalizacyjnych. Rezultat: dostęp do bieżących danych o zasobach 24/7 i korzyści z wbudowanej analizy danych w celu maksymalizacji wydajności, niezawodności i dostępności systemów szynowych.

Analizator łuku Siemens Mobility RailXplore

RailXplore Arc Analyzer

RailXplore Arc Analyzer zapewnia wyraźną wizualizację wyładowań łukowych w liniach trakcyjnych, zapewniając zdrowie pantografu i kabli trakcyjnych.

Siemens Mobility RailXplore ARCS

RailXplore ARCS

RailXplore ARCS to narzędzie do analizy danych w celu poprawy monitorowania wydajności i analizy błędów systemów sygnalizacji opartych na komunikacji.

Siemens Mobility RailXplore Pojemność

Pojemność RailXplore

RailXplore Capacity zapewnia wiarygodne dane na żywo dotyczące liczby pasażerów na stacjach i w pociągach, aby zoptymalizować proces podejmowania decyzji przez operatorów kolejowych, zmniejszyć zakłócenia i poprawić wrażenia pasażerów. 1

Siemens Mobility RailXplore Dive

RailXplore Dive

RailXplore Dive może szybko uzyskać przegląd dla operatorów infrastruktury kolejowej na temat stanu infrastruktury kolejowej w całej sieci kolejowej za pomocą analizy biznesowej.

Siemens Mobility RailXplore EOO

RailXplore EOO

RailXplore EOO to zoptymalizowana energetycznie aplikacja operacyjna, która optymalizuje rozkłady jazdy transportu masowego, unikając szczytów mocy i wykorzystując energię rekuperacji w najbardziej efektywny sposób.

Siemens Mobility RailXplore Foresight

RailXplore Foresight

RailXplore Foresight to potężne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, które maksymalizuje diagnostykę i monitorowanie zasobów w celu optymalizacji operacji i konserwacji.

Analizator podstacji Siemens Mobility RailXplore

Analizator podstacji RailXplore

RailXplore Substation Analyzer zapewnia wysoką przejrzystość i wgląd w ogólny stan komponentów podstacji, aby przedłużyć ich cykl życia, usprawnić zarządzanie systemem i skrócić czas czynności konserwacyjnych.

Siemens Mobility Sitras Sidytrac Live

Sitras Sidytrac Live

Sitras Sidytrac Live zapewnia przejrzystość sieci zasilania trakcyjnego w czasie rzeczywistym. Zmniejszając złożoność za pomocą analizy danych na żywo, można uniknąć awarii przed ich wystąpieniem, lepiej wykorzystać system i oszczędzać energię.

Cyfrowe portfolio dla infrastruktury kolejowej - korzyści

Optymalizacja działania.

Optymalizacja działania

Stwórz przejrzystość i zoptymalizuj działanie dzięki zdalnemu monitorowaniu wydajności zasobów, analizie usterek w czasie rzeczywistym, konserwacji opartej na stanie i analizie danych dla systemów sygnalizacji, zasobów przytorowych i komponentów elektryfikacji kolei.

Zmniejszenie zużycia energii.

Zmniejszenie zużycia energii

Zmniejsz zużycie energii dzięki zoptymalizowanemu przepływowi pasażerów na stacjach, zwiększonej przepustowości linii operacyjnych i optymalizacji rozkładu jazdy.

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa pracowników torowych przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości linii dzięki połączeniu bezpiecznych systemów sygnalizacji z urządzeniami ubieralnymi.

Cyfrowe portfolio dla infrastruktury kolejowej - czynniki umożliwiające

Polegaj na kompleksowym cyberbezpieczeństwie dla kolei - z CoreShield DCU i CoreShield Connect

Cyfryzacja rewolucjonizuje system kolejowy. Wymaga to odpowiedniej ochrony przed cyberatakami. CoreShield DCU to dioda danych zaprojektowana do gromadzenia danych i ochrony sieci przed zdalnym dostępem. Ze względu na swoją konstrukcję chipową gwarantuje fizyczną separację, która zapewnia tylko jednokierunkową komunikację. CoreShield Connect wypełnia lukę między systemami sygnalizacyjnymi Siemens Mobility a rozwiązaniami cyfrowymi na platformach chmurowych, bezpiecznie dostarczając niezbędne i wstępnie przetworzone dane.

Cyfrowe portfolio dla infrastruktury kolejowej - referencje

Jak te wszystkie aplikacje działają w praktyce? Zapoznaj się z naszymi referencjami i dowiedz się więcej.