Systemy telematyczne

Controlguide CTmobile przetwarza średnio 3800 aktualizacji

Controlguide CTmobile przetwarza średnio 3800 aktualizacji

Controlguide CTmobile

System Controlguide CTmobile przesyła informacje o wagonach towarowych i pociągach w czasie rzeczywistym do centrów dyspozytorskich, operatorów pociągów i personelu konserwacyjnego w celu wydajnej logistyki i planowania tras. Dzięki stałemu monitorowaniu, Controlguide CTmobile pomaga zapobiegać kradzieżom, uszkodzeniom i wypadkom, jednocześnie przyczyniając się do wysokiej jakości dokumentacji transportowej. Rejestruje różne aspekty stanu pojazdu - na przykład wilgotność, temperaturę lub stan otwarcia drzwi. I informuje użytkownika, gdy tylko dojdzie do incydentu. Zwiększa to wydajność, bezpieczeństwo i przejrzystość transportu towarów.

Główne korzyści

  • Zoptymalizowane planowanie tras i zasobów
  • Zwiększona jakość i bezpieczeństwo transportu
  • Niższe koszty utrzymania i dłuższa żywotność samochodów

 

 

Główne cechy

  • Stałe monitorowanie samochodów i ładunków pod kątem pozycjonowania i konfigurowalnych danych sensorycznych
  • Bezprzewodowa instalacja jednostki transmisyjnej i modułów czujników
  • Stabilna transmisja komunikacyjna z wykorzystaniem sieci GSM
  • Łatwy dostęp do danych, administracja i ocena za pomocą dowolnej standardowej przeglądarki internetowej
  • Konfigurowalne alerty i powiadomienia za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail o zbliżaniu się lub przybyciu do określonych lokalizacji (geo-fencing)

Jak działa system telematyczny cargo?

Jednostka pokładowa CTmobile (zamontowana na zewnątrz, najlepiej z przodu na górze wagonu towarowego) przesyła dane sensoryczne do jednostki telematycznej CTmobile. Jednostka telematyczna rejestruje pozycję GPS i przesyła ją do aplikacji serwera CTcentral wraz z danymi sensorycznymi. Indywidualne i zagregowane informacje o statusie mogą być następnie monitorowane i analizowane za pośrednictwem zabezpieczonego dostępu internetowego lub automatycznego powiadomienia e-mail lub SMS.

Controlguide CTmobile BMS - Nowy innowacyjny system do automatycznego testowania hamulców w pociągach towarowych

Dzięki innowacyjnemu systemowi monitorowania hamulców Controlguide CTmobile, w skrócie BMS, nasza rodzina produktów Controlguide CTmobile powiększa się o przyszłościowe, inteligentne narzędzie. BMS umożliwia automatyczne testowanie hamulców każdego wagonu w pociągu towarowym. Dotychczas testy hamulców były bardzo czasochłonne i pracochłonne. Osoby upoważnione do przeprowadzania testów hamulców musiały sprawdzać stan każdego pojedynczego wagonu - ręcznie na każdej pojedynczej osi i na każdym pojedynczym klocku hamulcowym. Nasz Controlguide CTmobile BMS digitalizuje ten proces.

 

W drodze do cyfrowego pociągu towarowego, Siemens Mobility testuje system wraz z VTG Rail Europe GmbH w rzeczywistej eksploatacji. Controlguide CTmobile BMS znacznie skraca testy hamowania w porównaniu z konwencjonalnymi testami hamowania. Prowadzi to również do skrócenia czasu transportu i zajętości torów, niższych kosztów i mniejszej ilości pracy dla personelu - a ponadto zwiększa bezpieczeństwo. Więcej na ten temat w filmie:

Przegląd kluczowych komponentów i funkcji

Map

Geo-fencing

Konfiguracja terminali, placów lub punktów załadunku w celu monitorowania transportu w zależności od lokalizacji (geo-fencing). Następnie CTcentral zapewnia niemal natychmiastowe informacje o odjazdach i przyjazdach do tych lokalizacji lub w określonej odległości od nich.

Radio tower

Konfigurowalne czujniki

W zależności od typu pojazdu i wybranego modułu czujnika CTsensor: sprawdzanie poziomu temperatury, ciśnienia i wilgotności, a także informacji o poziomie napełnienia ładunkiem i stanie drzwi.

Slider

Regulowane parametry

Skrzynki telematyczne CTmobile można konfigurować pojedynczo lub grupowo. Można również zdefiniować do pięciu codziennych aktualizacji pozycji lub cyklicznych transmisji statusu co najmniej co 10 minut.

Tools

Prosta instalacja

Wszystkie urządzenia pokładowe CTmobile są samowystarczalne i nie wymagają okablowania.

Monitor

Aplikacja internetowa

CTcentral umożliwia skonfigurowanie dostępu do informacji dla różnych zespołów. Graficzny interfejs użytkownika jest dostępny za pośrednictwem standardowych przeglądarek i wielu urządzeń mobilnych.

Caution sign

Detekcja wstrząsów

Domyślnie każdy moduł CTsensor jest wyposażony w czujnik przyspieszenia zdolny do wykrywania uderzeń w wagon towarowy. Każde przyspieszenie przekraczające konfigurowalny próg wyzwala powiadomienie ze znacznikiem czasu, które można następnie wykorzystać do śledzenia i dokumentowania wszelkich potencjalnych uszkodzeń.

Circular arrow with time

Zminimalizowane przestoje

Unikaj niepotrzebnych przestojów wagonów: Specjalne moduły czujników wykrywają wykolejenia lub włamania.

Light bulb, right arrow, check symbol

Instalacja z możliwością modernizacji

Urządzenia CTmobile dla każdego rodzaju wagonu towarowego, niezależnie od jego stanu lub wieku.

Train in the cloud

Przyszłościowe oprogramowanie

Dzięki możliwości zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez GPRS, urządzenia CTmobile są zawsze gotowe na nowe wyzwania.

W jaki sposób Siemens wspiera wdrażanie i obsługę CTmobile?

Główne dostępne usługi:

 

  • Instalacja i konfiguracja
  • Doradztwo w zakresie opcji i indywidualnej konfiguracji
  • Dostosowanie i ulepszenia w oparciu o życzenia klientów
  • Konserwacja, wsparcie i zarządzanie operacjami
  • Serwer CTcentral może być hostowany samodzielnie lub przez firmę Siemens jako oprogramowanie jako usługa (SaaS).
  • Dostępne opcje leasingu

 

Broszura "Controlguide CTmobile