Prüf- und Validationcenter Wegberg-Wildenrath
Tests und Erprobungen werden aufgrund der zunehmenden Auslastung öffentlicher Gleise immer schwieriger. Das akkreditierte und zertifizierte Prüf- und Validationcenter in Wegberg-Wildenrath ist die konsequente Antwort auf die sich ändernden Bedingungen im Schienenverkehr.
Gleisanlage
28 km Gleis auf dem neuesten Stand der Technik – für Fahrzeuge in Normal- und Meterspur, elektrisch oder mit Diesel angetrieben.
Prüfeinrichtungen
Eisenbahntypische Prüfungen mit einer Infrastruktur auf höchstem technologischem Stand. Für jeden Kunden, jede Technik, jedes Fahrzeug und jedes System. Mitten in Europa für die ganze Welt.
Leistungsspektrum
Von Inspektion bis Zulassung – Europas modernstes Prüf- und Validationcenter bietet ein einzigartiges Leistungsspektrum aus einer Hand.