Vectrain – flexibilní řešení pro cestování napříč Evropou
Potřeba udržitelné mobility staví železnici do centra zájmu veřejnosti. Rychlá přeshraniční spojení a vysoká flexibilita kolejových vozidel nabývá stále na větším významu. Společnost Siemens Mobility přichází s chytrým řešením v podobě konceptu Vectrain.
Potřeba udržitelné mobility staví železnici do centra zájmu veřejnosti. Rychlá přeshraniční spojení a vysoká flexibilita kolejových vozidel nabývá stále na větším významu. Společnost Siemens Mobility přichází s chytrým řešením v podobě konceptu Vectrain.
Koncept „push-pull“ - lokomotiva a souprava osobních vozů s řídicím vozem
Co je Vectrain?
Vectrain je označení pro vlak složený z lokomotivy Vectron X a osobních železničních vozů s volitelným použitím řídicího vozu.
Osobní železniční vozy (VectrainReady) jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezproblémový provoz s lokomotivami Vectron X, zejména v přeshraničním provozu. Provozní filozofie a vybavení kabiny strojvedoucího v řídicím voze jsou shodné s lokomotivami Vectron X. Vectrain může být vybaven různými systémy vlakového zabezpečovače a využívá řadu již získaných schválení lokomotiv Vectron X pro jednotlivé země.
Komponenty a software použitý pro koncept Vectrain je k dispozici výrobcům v otevřeném ekosystému. Osobní železniční vozy vyrobené třetími stranami, které lze provozovat s lokomotivou Vectron X a které následně tvoří Vectrain, mohou být po certifikaci společností Siemens označeny jako "VectrainReady". Pro získání tohoto označení musí vozy používat otevřené rozhraní Siemens Loco-Coach (WTB-ÖBB, ÖBB ovládání dveří nebo TB0 a další zavedené standardy). Řídicí vůz VectrainReady používá stanoviště strojvedoucího Vectrain (HW a SW včetně čela, pultu strojvedoucího a zabezpečovacích zařízení).
Ekosystém Vectrain
V rámci otevřeného ekosystému nabízí Siemens kromě svých lokomotiv Vectron X a vozů Vectouro také stanoviště strojvedoucího Vectrain, certifikaci (označení VectrainReady) a služby dalším dodavatelům vozů.
Co ekosystém obsahuje:
- Lokomotiva Vectron X (nutná k sestavení vlaku Vectrain)
- Osobní vozy Vectouro (vozy VectrainReady společnosti Siemens)
- Portfolio produktů a služeb pro dodavatele vozů z konceptu Vectrain: řídicí vůz Vectrain (HW a SW včetně čela, pultu strojvedoucího a zabezpečovacích zařízení); certifikace a získání označení VectrainReady; služby Vectrain (montáž, uvedení do provozu a náhradní díly); v případě potřeby další komponenty MoComp (pomocný zdroj energie, podvozky atd.).
Celý ekosystém Vectrain je založen na otevřeném rozhraní lokomotiv Siemens (podle UIC, IRS, TSI LOC & PAS, WTB-ÖBB, ÖBB ovládání dveří nebo TB0). Ekosystém doplňuje nabídka našich zákaznických služeb.

Flexibilita, která boří hranice
Lokomotivy Vectron X a řídicí vozy Vectrain jsou vybaveny národními vlakovými zabezpečovacími zařízeními (třída B) a evropským vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS pro bezproblémový přeshraniční provoz. Mnoho již schválených národních balíčků pro provoz v jednotlivých zemích umožňuje nasazení různých konfigurací vlaků na mezinárodních trasách v evropské osobní železniční dopravě. Vectrain tak nabízí přímá železniční spojení a dopravu rychlostí až 230 km/h, bez čekání či nutnosti přepřahu na hranicích.

Flexibilita v provozu
Push-Pull koncept nahrazuje časově náročný posun, avšak zůstává zachována možnost výměny lokomotivy či úpravy řazení vozů.
Provoz vlaku může být v režimu:
- Pull (tažený režim)
- Push (sunutý režim)
- Sandwich (lokomotiva je řazena na obou koncích vlaku)
- možnost spojení dvou vlakových souprav do jedné a jejich následné rozdělení v nácestné stanici
Z pohledu obousměrného provozu společnost Siemens Mobility volí u konceptu Vectrain jasný standard, který se opírá o osvědčená rozhraní lokomotiva/železniční vozy: UIC táhlové a narážecí ústrojí, UIC vedení a navíc použití WTB ÖBB a ovládání dveří ÖBB. Zákazník má možnost výběru preferovaného typu lokomotivy Vectron X s příslušnými balíčky pro provoz v daných zemích.

Flexibilita nasazení
Zvolte si tu správnou variantu lokomotivy Vectron X, která vás dopraví tam, kam potřebujete. Máme připraveny vhodné balíčky pro provoz v jednotlivých zemích.
Díky mnoha schváleným variantám lokomotivy Vectron X ve spojení se schválením osobních vozů, vám koncept Vectrain umožňuje nasadit vaše soupravy v mnoha oblastech po celé Evropě. Řídicí vůz využívá stejný pult strojvedoucího jako má lokomotiva Vectron X a může být vybaven různými systémy zabezpečovacího zařízení. Pokud chcete pokračovat v jízdě, stačí mít Vectron X s příslušným balíčkem pro provoz v dané zemi.

Flexibilita v konfiguraci vlaku
Spojujte nebo rozpojujte osobní vozy přes noc nebo používejte různé varianty lokomotiv Vectron X tak, jak budou vyhovovat měnícím se požadavkům.
Díky modulární koncepci samotného osobního vozu a širokému výběru dostupných variant můžete rychle a flexibilně přizpůsobit přepravní kapacitu aktuálním požadavkům – například o víkendech nebo v období prázdninových špiček. Jednotlivé vozy, jako jsou řídicí vozy, velkoprostorové vozy, bistro vozy, lůžkové vozy a lehátkové vozy, lze snadno vyměnit, odpojit nebo připojit. Množství různých typů osobních vozů a mezinárodních schválení je podstatou flexibilního využití konceptu Vectrain.
Vectron X – lokomotiva umožňující flexibilní cestování napříč Evropou
Celá Evropa na dosah: od Skandinávie po Středomoří vám stačí jen 2 až 3 schválené varianty.
Plná výbava pro osobní dopravu: rychlost až 230 km/h, standardizovaná rozhraní, ovládání dveří i přemostění nouzové brzdy.
Investice, která neztrácí hodnotu: více než 1 800 prodaných lokomotiv a neustálý vývoj podle potřeb trhu zaručují vysokou zůstatkovou hodnotu i dlouhodobou spolehlivost.
Volba lokomotivy Vectron X pro osobní dopravu

Vectron X 230 km/h
Cestujte rychle a flexibilně po Evropě
- Maximální povolená rychlost: 230 km/h
- Komplexní národní balíčky pro provoz v jednotlivých zemích: DE, AT, CZ, PL, SK, HU, DK
Vectron X do 200 km/h
Varianty lokomotiv Vectron X pro koridory napříč Evropou pro rychlost až 200 km/h:
- Sever - Jih
- Západ - Východ
- Skandinávie – Střední Evropa
Vectron X Dual Mode pro dopravu i na neelektrifikovaných tratích rychlostí do 160 km/h.
Vectouro – flexibilita a komfort na evropské železnici
Naše osobní vozy Vectouro s variabilním uspořádáním interiéru nabízejí maximální komfort při rychlosti až 230 km/h. Přesvědčte se sami o výhodách osobních železničních vozů Vectouro. Jsou například tlakotěsné, což přináší akustický komfort v tunelech, zejména při míjení s jiným vysokorychlostním vozidlem jedoucím v opačném směru. Široké a bezpečné uličky zajišťují cestujícím volný a snadný průchod z jednoho vozu do druhého.
Dalším přínosem pro ty, kteří cestují našimi vozy, jsou speciální patentované okenní tabule umožňující průchod signálu, což zajišťuje stabilní příjem mobilních operátorů a bezproblémové používání mobilních zařízení bez nutnosti speciálního hardwaru ve vlaku.