Digitale Transformation für die Schiene

Für einen möglichst nachhaltigen und wirtschaftlichen öffentlichen Verkehr müssen Züge und Gleise optimal genutzt werden. Mit unserer offenen digitalen Business-Plattform Siemens Xcelerator vernetzen wir Anlagenbesitzer, Betreiber und Instandhalter in einem Mobilitäts-Ökosystem, um zusätzliche Bahnkapazitäten zu erschließen.

siemens-mobility-vectron-x-keyvisual-tech-16to9

Für einen möglichst nachhaltigen und wirtschaftlichen öffentlichen Verkehr müssen Züge und Gleise optimal genutzt werden. Mit unserer offenen digitalen Business-Plattform Siemens Xcelerator vernetzen wir Anlagenbesitzer, Betreiber und Instandhalter in einem Mobilitäts-Ökosystem, um zusätzliche Bahnkapazitäten zu erschließen.

Durch Digitalisierung die Mobilität auf ein neues Level heben

In der physischen Welt stoßen wir auf ganz konkrete Grenzen, die den Fortschritt behindern, zumal in der erforderlichen Geschwindigkeit. Erfahren Sie, wie die Digitalisierung Hürden überwinden und den Wandel beschleunigen kann.

Nachhaltige, komfortable und kostengünstige Zugreisen ermöglichen

Unsere Strategie zur digitalen Transformation basiert auf einem Leitgedanken: nachhaltige, komfortable und kostengünstige Bahnreisen möglich zu machen. Die Grundlage dafür schaffen wir mit vier technologischen Hebeln.

Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus senken

Züge und Infrastruktur sind oft mehr als 30 Jahre in Betrieb, daher müssen wir ihre gesamte Lebensdauer im Blick haben. Durch die Ausstattung unserer Züge mit integrierter Konnektivität für Digital Train Solutions senken wir die Kosten, verwalten die Züge nahtlos von der Strecke aus und verhindern Störungen durch Live-Überwachung und Fernkonfiguration. All das führt zu einer langfristigen Wertsteigerung und macht unsere Züge zu einer nachhaltigen, kostengünstigen Investition für unsere Kunden.

Erfahren Sie mehr über Vectron X

Maximierte Netzwerkkapazität

Holen Sie alles aus Ihren Anlagen heraus – erzielen Sie enorme Effizienzsteigerungen und senken Sie die Instandhaltungskosten um 30 %, indem Sie die Schieneninfrastruktur in die Cloud verlagern und Hardwarekomponenten durch ein zentrales Stellwerk ersetzen. 

Erfahren Sie mehr über Signaling X

100 % Systemverfügbarkeit

Verlassen Sie sich darauf, dass Ihr Bahnsystem am Laufen bleibt – dank effizienterer Instandhaltung, Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten und weniger unnötiger Fahrten zum Depot.

Erfahren Sie mehr über Railigent X

100 % Auslastung

Verbessern Sie Ihr Bahnangebot mit intelligenten Applikationen – unsere Softwarelösungen helfen dabei, den Bahnbetrieb zu optimieren und Fahrgästen das Reisen zu erleichtern, etwa mit Lösungen für Bestandsmanagement, Reservierungen, Ticketing und Bedarfsverkehr.

Erfahren Sie mehr über die Mobility Software Suite X

Mobilität für alle neu gestalten

Dem steigenden Fahrgastaufkommen auf der Schiene gerecht zu werden, ist entscheidend für die Senkung der Treibhausgasemissionen. Hierbei spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle, da sie zusätzliche Bahnkapazitäten freisetzen kann. So lassen sich beispielsweise nahtlose Reiseerlebnisse für Fahrgäste schaffen, die Lebenszykluskosten von Schieneninfrastruktur und Fahrzeugen optimieren oder die Automatisierung vorantreiben – für eine schnellere, sicherere und leistungsfähigere Mobilität. Unsere Antwort auf die digitalen Herausforderungen der Bahnindustrie ist Siemens Xcelerator, eine offene Plattform, die das Fachwissen aller Branchenakteure bündelt. Sie bietet:

1.  Modulare Software – damit Kunden während des gesamten Lebenszyklus das Beste aus ihrer Investition herausholen können.
2. Standardisierte APIs – um das volle Potenzial der verfügbaren Daten auszuschöpfen.
3. Verlagerung von Software in die Cloud – um Ineffizienzen abzubauen und eine sichere und stets aktuelle Software zu gewährleisten.

Doch auch die beste Technik ist immer nur Mittel zum Zweck. Seit Langem ist es unser Ziel, nachhaltige, komfortable und kostengünstige Bahnreisen für alle zu ermöglichen. Das sind unsere digitalen Leistungsversprechen: 

Wie machen wir das?

Wir machen Software modular und ermöglichen es den Akteuren im Verkehrssektor, Daten auf standardisierte Weise über zusammensetzbare digitale Touchpoints auszutauschen.

Wir nutzen standardisierte Programmierschnittstellen (APIs), um unseren Kunden zu helfen, fragmentierte Bahnsysteme zu vereinheitlichen – unabhängig davon, wer das System gebaut hat.

Wir verlagern Softwaremodule in die Cloud, indem wir unterschiedliche Mobilitätsökosysteme wie Züge, Infrastruktur, Betreiber und Fahrgäste auf einer digitalen Plattform kombinieren und virtualisieren.

Siemens Xcelerator Kundenreferenzen

Frontansicht eines Brightline Hochgeschwindigkeitszugs

Mobility Software Suite X: Brightline (USA) führt hochmodernes Bestands- und Reservierungssystem von Sqills ein (S3 Passenger)

Die innovativen Bestands- und Reservierungs-Softwarelösungen, S3 Passenger und Railigent X, unterstützen Brightline bei der Ausweitung seines Bahnbetriebs. Begonnen wurde mit der Langstreckenverbindung nach Orlando. Das Bestands-, Ticketing- und Reservierungssystem kommt von Sqills, einer Tochtergesellschaft von Siemens Mobility.

Vorschaubild der neuen S-Bahn-Züge in München

Railigent X integraler Bestandteil von Deutschlands modernsten S-Bahnen

Die 90 neuen S-Bahn-Züge für München bieten mehr Platz, mehr Komfort und viele Innovationen wie Asset Management mit Railigent X oder Software-Updates über die Cloud. Für zusätzlichen Fahrgastkomfort sorgen kostenloses WLAN, verbesserter Handyempfang, USB-Anschlüsse und Steckdosen sowie großzügige Gepäckablagen.

Ein Techniker bei der Wartung eines Zuges

Servicevertrag für Schienenfahrzeuge in Nordengland mit Railigent X unterzeichnet

Die Flotte des TransPennine Express wird unsere cloudbasierte Railigent X-Applikations-Suite nutzen. Wir statten die Züge mit einer Remote-Zustandsüberwachung aus, die es den Instandhaltungsteams erlaubt, direkte Updates zu jedem einzelnen Zug und seiner Leistung zu erhalten.

Metro-Zug in Sydney in voller Fahrt

Metro Sydney: Erstmaliger Einsatz von Digital Asset Management-Anwendungen durch Railigent X in Australien

Wir sind der Systemintegrator und zuverlässige Partner für die termingerechte Umsetzung des Pionier-Projekts Sydney Metro. Wir stellen die neuesten digitalen Produkte und Plattformen bereit und optimieren den Betrieb im gesamten Netz – von Zügen über Schieneninfrastruktur und Teilsysteme.