Datenmanagement und Analyse

Intelligente Datenverarbeitung und Datenkonnektivität sind wesentliche Anforderungen für Verkehrsanbieter, um die Kontrolle über ihre Dienste zu behalten und mit Partnern zusammenzuarbeiten. Wir bieten Software an, die bei allen Aspekten der Datenverarbeitung und Analyse unterstützt.

Hafas.analytics dashboard

Intelligente Datenverarbeitung und Datenkonnektivität sind wesentliche Anforderungen für Verkehrsanbieter, um die Kontrolle über ihre Dienste zu behalten und mit Partnern zusammenzuarbeiten. Wir bieten Software an, die bei allen Aspekten der Datenverarbeitung und Analyse unterstützt.

Big Data: Mobilitäts- und Fahrplandaten effektiv nutzen

Egal ob Sammeln, Importieren, Harmonisieren oder Analysieren von Plan- und Echtzeitdaten – wir haben die passenden Tools.

TPS.integrate

Mit TPS.integrate lassen sich Mobilitäts- und Fahrplandaten von verschiedenen Verkehrsanbietern
auf eine gemeinsame Basis bringen. Die web-basierte und in der Cloud verfügbare Anwendung automatisiert die Datenverarbeitung und stellt sicher, dass alle Import- und Exportprozesse fehlerfrei laufen.

HAFAS.realtimehub

Zum Austausch von Echtzeitiformationen hat unsere Tochtergesellschaft Hacon den HAFAS.realtimehub entwickelt. Das System sorgt dafür, dass die Echtzeitdatenintegration zwischen Mobilitätsanbietern unkompliziert gelingt. Die mandantenfähige Anwendung unterstützt alle gängigen Datenformate und ermöglicht Benutzerinnen und Benutzern einen direkten Zugriff auf die ausgetauschten Echtzeitdaten.

HAFAS.analytics

Von der Vorhersage des vorraussichtlichen Passagieraufkommens bis zur bedarfsorientieren Analyse der Netzabdeckung – die anonymisierten Daten der Mobilitätsapps enthalten wertvolle Informationen. Mit HAFAS.analytics können Verkehrsanbieter die Daten zielgerichtet auswerten und erhalten so konkrete Antworten, die auf dem Verhalten der Reisenden basieren.  

Mit HAFAS.analytics bekommt der Betreiber einen vollständigen und detaillierten Einblick in die Performance seines Transportnetzes – in Echtzeit.

Dr. Christian Schwingenschloegl, Product Owner HAFAS.analytics

Auslastungsprognose

Neben vielen weiteren Kunden nutzt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) von uns entwickelte Algorithmen zur Vorhersage der Passagierzahlen. Reisende können anhand dieser Information entscheiden, ob sie bei einer vorraussichtlich hohen Auslastung lieber auf alternative Verbindungen ausweichen wollen. Der Anbieter hat gleichzeitig die Möglichkeit sein Angebot optimal auf die voraussichtliche Nachfrage anzupassen.
  • Die prognostizierte Fahrzeugbelegung wird als Piktogramm in der Auskunft  angezeigt
  • Die Prognose basiert auf den Verbindungsanfragen der Passagiere
  • Durch die Verwendung von Anfragedaten reagiert die Vorhersage frühzeitig auf Veranstaltungen oder Störungen
  • Alle Daten werden vollständig anonym genutzt und lassen keinerlei personenbezogene Rückschlüsse zu
  • Zähldaten aus U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und der S-Bahn dienen zur Kalibrierung der Vorhersagen

HAFAS.analytics – die Herausforderungen der Mobilitätsplanung meistern:

Umsteigebeziehungen verstehen

Wo sind die meist genutzten Umsteigepunkte? Wann sind welche Umsteigebeziehungen wichtig? Wo müssen viele Reisende lange warten? Gibt es häufige Verspätungen bei wichtigen Umsteigeverbindungen? Auch bei der Identifizierung und Optimierung wichtiger Verkehrsknotenpunkte hilft HAFAS.analytics.

Störungen in Echtzeit erkennen

Wie wirken sich aktuelle Störungen auf das Transportnetz aus? Wie viele Reisende sind betroffen und welche Maßnahmen versprechen Entlastung? Mit unseren Analyse-Tools sind Auswirkungen von Störungen in Echtzeit erkennbar. Gegenmaßnahmen können schnell und zielgerichtet entwickelt werden.  

 

Events planen

Wann und wo wird es zu Engpässen im Mobilitätsnetz kommen? Aus welchen Richtungen reisen die meisten Besucher an – etwa zu einem Fußballspiel oder Konzert? HAFAS.analytics liefert Verkehrsbetreibern wichtige Informationen zur Kapazitätsplanung.