TPS.integrate – Harmonisierung von Mobilitätsdaten
TPS.integrate befähigt
- Eisenbahnverkehrsunternehmen,
- Fahrkartenvertriebsstellen,
- Integrationsmanager für Fahrplandaten,
- Betreiber von National Access Points (NAPs) und
- Informationsdienste für den öffentlichen Verkehr,
Fahrplandaten verschiedener Mobilitätsanbieter zu kombinieren, um nahtlose Reiseketten für die Fahrplanauskunft und den Ticketverkauf zu erstellen.

TPS.integrate befähigt
- Eisenbahnverkehrsunternehmen,
- Fahrkartenvertriebsstellen,
- Integrationsmanager für Fahrplandaten,
- Betreiber von National Access Points (NAPs) und
- Informationsdienste für den öffentlichen Verkehr,
Fahrplandaten verschiedener Mobilitätsanbieter zu kombinieren, um nahtlose Reiseketten für die Fahrplanauskunft und den Ticketverkauf zu erstellen.
TPS.integrate ist die richtige Lösung, um ...
- umfangreiche, qualitätsgeprüfte Fahrplandaten zu erstellen
- Daten von mehreren Lieferanten zu harmonisieren
- manuelle, halbautomatisierte oder vollautomatisierte Prozesse zu verwenden
- internationale Zugverbindungen und Stammdaten (Haltestellennamen, Linien, Zuggattungen etc.) zu verarbeiten
- Datenlieferanten zu ermöglichen, ihre eigenen Daten direkt in TPS.integrate über die webbasierte Benutzeroberfläche zu verwalten
- täglich Hunderte von Import- und Exportströmen mithilfe von dynamischem Cloud Computing auszuführen
TPS.integrate Anwendungsfälle
Zugfahrpläne für Vertrieb & Versand vorbereiten
- Züge aus Zugplanungssystemen importieren
- Kommerzielle Attribute und sonstige Merkmale hinzufügen (z. B. 'Reservierung erforderlich', 'Fahrradtransport möglich')
- Fahrplanänderungen aufgrund von Bauarbeiten einbeziehen
- Physische und kommerzielle Ausstattungsinformationen hinzufügen (Wagenreihung, Wagendiagramme)
Internationale Zugfahrpläne integrieren
- Züge von verschiedenen Anbietern importieren
- Züge von inländischen und ausländischen Betreibern kombinieren
- Züge aus mehreren Quellen auf Grundlage von definierten Regeln zusammenführen
Öffentlichen Verkehr hinzufügen
- Bus-, Straßenbahn- und U-Bahn-Daten über eine klare und übersichtliche Benutzeroberfläche integrieren
- Daten für bedarfsorientierten Verkehr (DRT) verwalten
- Verschiedene Datenformate importieren und exportieren
Aushangfahrpläne exportieren (Abfahrts-/Ankunftsauskunft)
- Validierte und integrierte Daten verwenden, um Aushangfahrpläne zu erstellen
- Kundenspezifische Designs mit branchenüblichem Standards erstellen (Adobe InDesign ®)
- Kommerzielle Anzeigen in die erstellten Aushangfahrpläne integrieren
Referenzen
TPS.integrate wird von rund 20 internationalen Kunden in 10 Ländern eingesetzt:
- 1,5 Millionen Haltestellen (Bahnhöfe, Bushaltestellen, ...) und über 30 Millionen Fahrten (Züge, Busse, Straßenbahnen) werden von TPS.integrate verwaltet
- Die größten Systeme haben über 400.000 Haltestellen und 5 Millionen Fahrten
- Über 200 nachgelagerte Systeme erhalten 1- bis 7-mal pro Woche Fahrpläne von TPS.integrate