Subway platform seen through geometric window shapes

Signaling X – eine zukunftssichere Plattform für den Stadtverkehr

Signaling X feiert sein Debüt im Metro-Betrieb und setzt dabei neue Maßstäbe für urbane Mobilität. Im Singapore Rail Test Center zeigt die zukunftssichere, cloudfähige Plattform ihre Leistungsfähigkeit im Live-Einsatz des Communications-Based Train Control (CBTC) Systems.

Die Mission: Eine Signallösung für aktuelle Herausforderungen

Ziel des Projekts war es, eine cloudfähige Signallösung zu entwickeln, die die Kapazität und Zuverlässigkeit im Metroverkehr erhöht, Energieeinsparungen ermöglicht und gleichzeitig Sicherheit garantiert.

Effiziente Umstellung unter höchsten Sicherheitsstandards

Um die Einführung von Signaling X zu realisieren, wurden sicherheitsrelevante (SIL4) CBTC- und Stellwerksanwendungen, die bewährte und ausgereifte Funktionen bieten, nahtlos migriert. Die Migration erfolgte von einem bestehenden System auf die Distributed Smart Safe System (DS3)-Plattform, die auf handelsüblichen Standardservern läuft. Es zeigte sich, dass ein reibungsloser Wechsel zwischen einem herkömmlichen System und der nächsten Generation des CBTC mit Signaling X schnell und einfach möglich ist, während gleichzeitig Kompatibilität und höchste Betriebseffizienz gewährleistet werden.

In diesem Projekt vereint Signaling X betriebliche Kontinuität mit Innovation und erweist sich als zukunftssicheres System mit erweiterten Funktionen und Vorteilen. Zu diesen Vorteilen zählt die Hardwareunabhängigkeit, die eine Steigerung der Betriebseffizienz des Betreibers um bis zu 20% ermöglicht. Dank der Entkopplung von Hardware und Software können Updates durchgeführt werden, ohne dass die Sicherheitsanwendung geändert oder der Sicherheitsnachweis ungültig wird. Dadurch wiederum können intergierte Softwareapplikationen remote während des Betriebs aktualisiert werden, wodurch Ausfallzeiten minimiert und maximale Sicherheit bei bis zu 100 % Verfügbarkeit verwirklicht werden.

Insgesamt hat das Projekt in Singapur bestätigt, dass Signaling X dem Betreiber erhöhte Flexibilität, Skalierbarkeit und Wartungsfreundlichkeit bietet, um aktuelle und zukünftige betriebliche sowie globale Herausforderungen zu bewältigen.

Die Zukunft beginnt jetzt

Bei der Live-Demonstration im November 2025 in Singapur wurde ein Zugbetrieb präsentiert, der vollständig von einer sicherheitsrelevanten (SIL4) CBTC-Signalgebung gesteuert wurde – ausgeführt auf handelsüblichen Servern. Die Veranstaltung hob die hohe Verfügbarkeit und das fortschrittliche Sicherheitskonzept des Systems hervor, das gleichzeitig eine erhöhte Betriebseffizienz sicherstellt. Sie zeigte auch, wie bestehende Investitionen durch die unveränderte Signalgebung geschützt werden, während die nächste Generation der CBTC-Technologie eingeführt wurde. Diese Errungenschaft verkörpert die nahtlose Integration von Innovation und betrieblicher Exzellenz mit zukunftssicheren Lösungen.

Wie Signaling X die Mobilität in Städten revolutioniert

Sicherheitsrelevante Funktionen werden mit unserer DS3-Plattform auf handelsüblichen Standardservern betrieben und das Ergebnis spricht für sich:

Bis zu 20 % höhere Betriebseffizienz

  • Reduzierte Hardware
  • Harmonisiertes Equipment
  • Geringere Wartungsanforderungen

15 % CAPEX-Einsparungen

  • 80% Hardwareeinsparungen
  • Weniger Außenausrüstung
  • Reduzierte Verkabelung 

Bis zu 100 % Verfügbarkeit

  • Fortschrittliche Geo-Redundanz
  • Cybersicherheit auf mehreren Ebenen
  • Flexible IT-Sicherheitsupdates
Marc Ludwig, Siemens Mobility Rail Infrastructure CEO

Unsere innovative Lösung hat ihre Zuverlässigkeit bereits in Fernverkehrsanwendungen als weltweit bewährte Plattform mit überzeugender Erfolgsbilanz unter Beweis gestellt. Heute zeigen wir sie erstmals live in einem CBTC-Testumfeld für den Nahverkehr – und danken MSI Global für die Partnerschaft bei dieser Premiere

Marc Ludwig, Siemens Mobility Rail Infrastructure EVP

Das Projekt in Singapur stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Bahnbranche dar und markiert die Einführung von Signaling X in einem Metro-Setup. Weitere Informationen zur Launch-Veranstaltung im November 2025 finden Sie in der Pressemitteilung.

Zur Pressemitteilung