Blockübertragungssysteme

Intelligente Blockübertragungssysteme für sichere digitale Bahnen
Diese Systeme wurden für die sichere und kostengünstige Übertragung von Blockinformationen in Stadt- und Vorort-Bahnen sowie in Fern- und U-Bahn-Netzen entwickelt. Sie bieten eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zur Konvertierung und Übertragung digitaler Daten.
Modulare, digitale und sichere Datenübertragung
Der kompakte Clearguard DCM 150 basiert auf der Trackguard Simis FM-Technologie – einer zuverlässigen und bewährten Plattform für alle Sinet-xCMS-Produktanwendungen (z. B. ACM 200, ACM 250, TCM 100). Das Modul wurde gemäß den CENELEC-Normen EN 50126, EN 50128 und EN 50129 entwickelt und entspricht der höchsten Sicherheitsstufe SIL4. Es bietet bis zu 12 sichere Eingänge und 12 sichere Ausgänge (bzw. 24 nicht sichere) über einen Optokoppler bzw. einen potenzialfreien Relaiskontakt. So werden Block-Informationen sicher über eine serielle Schnittstelle übertragen.Maximale Effizienz über den gesamten Lebenszyklus
Eine skalierbare und flexible Lösung
Durch die modulare Architektur des Clearguard DCM 150 kann das System an die individuellen Kundenanforderungen und -anwendungen angepasst werden. Die Daten-Konfiguration wird sicher gespeichert und kann einfach in den programmierbaren, nicht löschbaren Speicher (ID-Stecker) geladen werden. Das sorgt für eine verbesserte Verfügbarkeit.
- Modulare Systemarchitektur
- Standard-Plattform für alle streckenseitigen Module (z. B. ACM, TCM, SCM, PCM)
- Dual IP-Netzwerk mit VLAN-Unterstützung
- Breites Anwendungsspektrum mit potenzial-freiem Relaiskontakt und Optokoppler-Schnittstelle
- Wartungsfreies Modul
- Benutzerfreundliche Konfigurationsdaten
- Schneller Konfigurations-Austausch mit minimalen oder keinen Auswirkungen auf die Streckenverfügbarkeit
Der Beginn der intelligenten digitalen Blockdatenübertragung
Produkteigenschaften
- 12 sichere Eingänge und 12 sichere Ausgänge
- Ethernet-basierte serielle Schnittstellen
- Redundante 2-aus-2-Konfiguration
- Dual IP-Netzwerkverbindung
- Diagnose und Engineering über die lokale Website
- Einfacher und schneller Austausch der Datenkonfiguration über ID-Stecker
- Unbegrenzte Steuer-Distanz unter Verwendung herkömmlicher IT-Komponenten
- Wartungsfreies Modul
- Zuverlässige Plattform, die weltweit eingesetzt wird
- CENELEC SIL-4-konform