Lokomotiven
Mobilität durch Anpassungsfähigkeit
Ein wirtschaftlicher Betrieb bei gleichzeitiger Schonung von Umwelt und Ressourcen: Unsere zukunftssicheren Lokomotiven machen das möglich. Egal ob Sie auf höchste Flexibilität setzen oder leistungsstarke Lokomotiven für schwerste Transportaufgaben benötigen. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungsprofile zugeschnitten werden können.
Grüne Technologie auf Schienen
Ob Güter- oder Personenverkehr, ob Nah- oder Fernverkehr – die Schiene ist der umweltfreundlichste Verkehrsträger. Mit unseren Lokomotiven gehen wir einen Schritt weiter – und kombinieren Umweltschutz mit einer hohen Wirtschaftlichkeit. Moderne, hocheffiziente, elektrische und umweltschonende Lokomotiven, die mit grünen Technologien immer wieder neue Maßstäbe im Güter- und Personenverkehr setzen.Vectron – das Nachhaltigkeitsvorbild
Eine energieeffiziente Produktion, umweltschonende Materialen und eine Recycling-Fähigkeit von 98% – das macht die Lokomotiven-Generation Vectron so außergewöhnlich. Ein Beispiel: Bei einem Gesamtgewicht von 85 t verbleiben nach dem Recycling einer Vectron Elektrolokomotive nur 1.700 kg. Ein Gewicht, das dem einer europäischen Mittelklasse-Limousine entspricht.
Zurecht Nachhaltigkeitsvorbild:
- Energieoptimale Fahrweise dank Fahrassistenzsystem Vectron Eco Cruise
- Umweltverträglichkeit über den gesamten Lebenszyklus
- Verwendung von Stromrichtern mit umweltfreundlicher Wasserkühlung und Transformatorkühlung mit biologisch abbaubarem Ester
- Erfüllung strengster Richtlinien für Schadstoff-, Feinstaub- und Geräuschemissionen
- Rekuperatives Bremssystem