Bővül a Vectron család: Két mozdony az új magyarországi ügyfélnek, a CER Cargo Holdingnak

2025. május 14.

  • A Siemens Mobility két Vectron MS mozdonyra kapott megrendelést 
  • Üzemeltetés határokon átnyúló forgalomra Magyarországon és Kelet-Európában

A CER Cargo Holding S.E., a magyar vasúti szállítás egyik jelentős szereplője, először rendelt két Vectron mozdonyt a Siemens Mobility-től. A járműveket 2026 decemberében szállítják le. A nagy teljesítményű és rendkívül rugalmas Vectron MS elektromos mozdonyokat elsősorban a Duna-korridoron és Kelet-Európa más régióiban használják majd. Ezzel a megrendeléssel a CER Cargo Holding tovább bővíti jelenlétét a határokon átnyúló teherszállításban.

 

Wilhelm Patzner, a CER Austria és a CER Németország Cargo GmbH vezérigazgatója:
„A Vectron flottával újabb fontos lépést teszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink felé tett ígéretünket – a kiváló működés és megbízhatóság biztosítását – az interoperabilitás révén teljesíteni tudjuk. A mozdonycsere az európai határokon immár a múlté a CER Csoportnál.”

 

 

Tanja Kienegger, a Siemens Mobility Austria és CEE vezérigazgatója: "Még mindig sok potenciál rejlik a határokon átnyúló vasúti teherszállítás környezetbarát vasútra történő áthelyezésében. Vectron mozdonyaink rugalmas használhatóságukkal és magas költséghatékonyságukkal tovább erősítik a CER Cargo piacvezető pozícióját. Biztonságos utazást és sok sikert kívánunk a CER Cargo-nak."

 

A Vectron mozdonyok maximális teljesítménye akár 6,4 MW, és legnagyobb sebessége akár 200 km/h. Az MS (multi-system) konfiguráció kivételes rugalmasságot biztosít, mivel a mozdony számos feszültségrendszerrel kompatibilis, és garantálja a különböző útvonal követelmények közötti zökkenőmentes váltást. A járművek ezért ideálisak a határokon átnyúló vasúti szállításra Közép- és Kelet-Európában, és maximális hatékonyságot és gazdaságosságot garantálnak. A moduláris kialakítás lehetővé teszi a költséghatékony modernizációt, amely meghosszabbítja a mozdony életciklusát. Az új mozdonyokat a Siemens Mobility münchen-allachi gyárában gyártják, míg a forgóvázakat a grazi globális kompetenciaközpontban (LM) állítják elő.