Az első Vectron MS a Raaberbahn Cargo számára

A Raaberbahn Cargo, a GYSEV CARGO leányvállalata megvásárolja első Vectron mozdonyát
  • A rugalmasan bevethető mozdonyok egész Európában úton lesznek
  • A szerződés aláírására 2021 február végén került sor
  • A szállítás tervezett időpontja 2021 nyár vége

 

A Raaberbahn Cargo, a GYSEV CARGO leányvállalata megvásárolja első Vectron mozdonyát: A február végén aláírt szerződés szerint a Siemens Mobility 2021 nyár végén szállítja az új mozdonyt a Raaberbahn Cargo számára. Az új jármű egy Vectron MS, amely különböző villamos vontatási rendszerekkel kompatibilis. Ennek a rugalmas alkalmazhatóságnak köszönhetően a Raaberbahn Cargo környezetbarát vasúti szállítást kínál szinte egész Európában, nagyon versenyképes körülmények között. A GYSEV és a GYSEV CARGO flottájában már összesen 10 AC és MS változatú Vectron található. A Raaberbahn Cargo döntése azt mutatja, hogy a Vectron az európai nagy vasúti üzemeltetők mellett kisebb méretű vasúttársaságok számára is számos előnyt kínál.

 

A körülbelül 19 méter hosszú és 90 tonna súlyú Vectron MS Európa három legfontosabb villamosenergia-rendszerén (AC 25 kV/50 Hz, AC15 kV/16,67 Hz, DC 3 kV) működtethető. A mozdony fel van szerelve az ETCS, a PZB90, a MIREL és az SHP vonatbefolyásoló rendszerekkel. 

 

A környezettudatosságot szem előtt tartó vállalatcsoport tehát tovább bővítette vontatási kapacitásait annak érdekében, hogy a tőle elvárt magas minőségű szolgáltatást tudja nyújtani a jövőben is megbízóinak. A magas minőségű szolgáltatásokból fakadó eredményes és gazdaságos működés pedig biztosíthatja, hogy a jövőben akár további eszközök is beszerzésre kerüljenek a cargo vállalatnál. 

 

A Raaberbahn Cargo a soproni székhelyű GYSEV CARGO Zrt. 100%-os leányvállalata, az osztrák-magyar tulajdonú GYSEV vállalatcsoport része. A Raaberbahn Cargo 2011-es megalakulása óta nyújt vasúti árufuvarozási szolgáltatásokat Ausztriában. A fenntarthatóság rendkívül fontos a vállalatnak, magas energiahatékonyságot tud elérni az általa használt hatékony villanymozdonyok használatával és azzal, hogy vonataiban egyre több a kompozit féktuskóval szerelt teherkocsi. A wulkaprodersdorfi vállalat együttműködve anyavállalatával, konvencionális és intermodális vonatokat továbbít elsősorban 3 közlekedési folyosó mentén: az Amber folyosó (RFC11), az Orient / East-Med folyosó (RFC 7) és a Mediterrán Árufuvarozási folyosó mentén. A 2020-as évben az RBC 6.400 vonatot közlekedtetett és kb. 126.000 kamionnak megfelelő árumennyiséget fuvarozott Ausztriában. A wulkaprodersdorfi székhelyén 38 munkavállalót foglalkoztat a vállalat, közülük 22-en mozdonyvezetők.    

 

További információ a Vectronról: https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/rolling-stock/locomotives/vectron.html