Velaro

Rodzina pociągów Velaro została opracowana z myślą o rynku globalnym. Nieustanny rozwój naszego KDP możliwy jest dzięki doświadczeniu zebranemu podczas projektowania, produkcji, serwisu i konserwacji Velaro w jego codziennej eksploatacji w różnych częściach świata - m.in na torach Hiszpanii, Chin, WB, Francji, Belgii, Turcji i Niemiec.

Velaro

Rodzina pociągów Velaro została opracowana z myślą o rynku globalnym. Nieustanny rozwój naszego KDP możliwy jest dzięki doświadczeniu zebranemu podczas projektowania, produkcji, serwisu i konserwacji Velaro w jego codziennej eksploatacji w różnych częściach świata - m.in na torach Hiszpanii, Chin, WB, Francji, Belgii, Turcji i Niemiec.

Ponad 1,4 miliarda kilometrów doświadczenia

Zapraszamy na pokład dojrzałej konstrukcji dużych prędkości o niezrównanych osiągach. Pociągu, którego przewaga technologiczna to owoc doświadczeń z przejechanych 1,4 miliardów kilometrów. Pociągu, która codziennie wyznacza nowe standardy dużych prędkości: Witamy w Velaro!

Sprawdzona i najnowocześniejsza technologia

Poznaj rekordzistę świata: Velaro jest jednym z najszybszych zespołów trakcyjnych dużych prędkości na świecie, osiągając - bez dodatkowych modyfikacji - prędkość 403 km/h. Niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany jako środek transportu klasy premium zapewniający wyjątkowy komfort pasażerom biznesowym, czy też jako oszczędny pojazd komunikacji zbiorowej: Velaro doceniany jest nie tylko za szybkość, ale także duże możliwości dostosowywania.

Na przykład w Hiszpanii Velaro E od lat z sukcesem obsługuje trasę z Madrytu do Barcelony. Dystans 625 km pokonuje w mniej niż 2,5 godziny. Standardowa, ośmiowagonowa konfiguracja składu o długości 200 m potrzebuje mocy aż 8 MW. Przy punktualności przekraczającej 99% i rocznym przebiegiem ponad 500 000 kilometrów, Velaro posiada najlepsze parametry wśród rozwiązań dużych prędkości. A co najważniejsze: Ta najbardziej wszechstronna platforma pojazdów szynowych jest stale rozwijana przez naszych najlepszych inżynierów.

Przyszłość budujemy na sukcesach

Rodzina pociągów Velaro została stworzona z myślą o rynku globalnym. Nieustannie udowadnia ona swoją wszechstronność i szeroki zakres zastosowań. Jest to koncepcja niezawodna, łatwo dostosowywana do wymagań krajowych i międzynarodowych i oparta na sprawdzonej i bezpiecznej platformie. Zaufaj naszemu globalnemu doświadczeniu. Ponad 900 pociągów dużych prędkości na torach wielu krajów świata, wyposażonych w technologię od Siemens Mobility - to mówi samo za siebie.

Dostosowanie do wymogów w różnych krajach świata

Od Hiszpanii, aż do Chin: Zaawansowana rodzina pociągów Velaro jest w stanie operować w czterech strefach klimatycznych. Jej składy można także dostosować do różnych szerokości torów. Wersje hiszpańska i chińska posiadają znormalizowaną szerokość europejską, czyli 1435 mm.

Wysoka sprawność przekraczająca granice

Velaro został zaprojektowany jako czterosystemowy zespół trakcyjny. Oznacza to, że może współpracować z konwencjonalnymi układami napięcia. Dzięki temu, skład może operować na liniach transgranicznych. W Hiszpanii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Chinach i Turcji - innymi słowy na całym świecie. Jako specjaliści zajmujący się międzynarodową homologacją pociągów dużych prędkości zapewniamy kompatybilność naszych składów z infrastrukturą i standardami międzynarodowymi, a także bezproblemową integrację najnowocześniejszych systemów ochrony i łączności w pociągach.

Doświadczenie pokazuje, że najnowocześniejszy pociąg musi zaspokajać różne potrzeby - bez względu na to, czy chodzi o liczbę pasażerów, objętość bagażu, czy różne poziomy komfortu. My te potrzeby rozumiemy, co sprawia, że rodzina pociągów Velaro jest nie tylko najbardziej uniwersalną, ale także najwygodniejszą platformą dużych prędkości.

Oświetlenie Velaro

Oświetlenie

Zrównoważone połączenie oświetlenia bezpośredniego i bardziej dyskretnego zapewnia wyjątkowo komfortową atmosferę podróży. Opcjonalnie można zapewnić oświetlenie niestandardowe za pomocą rozwiązań LED-owych.

Przedział konferencyjny Velaro

Przedział konferencyjny

Efektywne wykorzystanie czasu podróży: Przestronna sala konferencyjna z praktyczną przestrzenią roboczą zapewnia osobom podróżującym w celach biznesowych prywatność i możliwość skupienia się na pracy podczas podróży.

Uchwyty Velaro

Uchwyty

Uchwyty na oparciach siedzeń, dotykowy system komunikatów dla osób niewidomych z numerami siedzeń oraz oznakowanie poziome na podłodze wagonów zapewniają bezpieczeństwo i łatwość poruszania się po przestrzeni pasażerskiej podczas wsiadania i podczas jazdy pociągu.

Bistro Velaro

Bistro

Wygodna usługa gastronomiczna w pociągu: Ponadczasowe w swoim charakterze i nowoczesne bistro z przekąskami i napojami oferuje pasażerom możliwość dodatkowego odprężenia i nabrania sił podczas podróży.

W pełni zintegrowany, modułowy system TrainIT stanowi szkielet dla innowacyjnych zastosowań typu plug-in, takich jak iCCTV, Internet on Board, obsługa pasażera, rozrywka, diagnostyka i konserwacja. Standardowy sprzęt i interfejsy, a także obsługujące je oprogramowanie, spełniają wymagania inżynierów i operatorów, a także pasażerów. Solidna infrastruktura IT jest oszczędna, poprawia komfort jazdy i pomaga uniknąć awarii.

Zintegrowana usługa

Siemens Mobility oferuje klientom kompleksowe wsparcie, począwszy od pomocy technicznej, przez spersonalizowaną usługę i diagnostykę, aż po atrakcyjne modele finansowania i leasingu. Ponadto firma może zobowiązać się umownie do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za budowę i utrzymanie całych systemów kolejowych - torów, stacji i pociągów. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu dostępności pociągów i ich sprawnego działania.

Flota pociągów Velaro

Przewaga dzięki doświadczeniu technologicznemu, za którym stoi 1,4 miliarda przejechanych kilometrów, w tym po torach Hiszpanii Francji, Turcji i Niemiec: To właśnie flota Velaro.