Dynamisch laden – goederenvervoer over elektrische snelwegen

De eHighway biedt een oplossing voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De dynamische oplaadinfrastructuur combineert de efficiëntie van geëlektrificeerde spoorwegen met de flexibiliteit van vrachtwagens. Lees hier alles over rijdend laden voor vrachtwagens.

De eHighway biedt een oplossing voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De dynamische oplaadinfrastructuur combineert de efficiëntie van geëlektrificeerde spoorwegen met de flexibiliteit van vrachtwagens. Lees hier alles over rijdend laden voor vrachtwagens.

Nieuws over Dynamisch laden

Dynamic Charging op BNR Mobility

BNR NL Nieuwsradio nodigde business developer Erik Koopman van Siemens Mobility uit voor hun mobiliteitspodcast BNR Mobility. Erik vertelde over het potentieel van rijdend laden voor vrachtwagens in Nederland. Je kan de podcast via de site van BNR beluisteren (vanaf minuut 10:26) 

Berta gaat van start voor DHL

In Duitsland is een dubbele nieuwe stap gezet in de proefprojecten voor rijdend laden. Na DSV, neemt nu ook DHL deel, waarmee twee van drie grootste logistieke spelers wereldwijd aan boord zijn. DHL doet  dit bovendien met de eerste full battery electric vrachtwagen in het project. ‘Berta’ wordt door DHL ingezet op het traject in de omgeving van Lübeck in het noorden van Duitsland.

Presentatie van het project E-CORE in Berlijn

Op 20 oktober wordt bij IKEM (Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM)) in Berlijn het project E-CORE voorgesteld. In E-CORE werken Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije samen om de verbinding tussen Rotterdam en Budapest tegen het licht te houden. De bedoeling is om in een mulitidisciplinaire haalbaarheidsstudie na te gaan welke trajecten met bovenleidingen en andere laadinfrastructuur nodig zijn om de elektrificatie van deze Oost-West-as voor vrachtwagens mogelijk te maken.

Wat is de beste strategie voor klimaatvriendelijk goederenvervoer over de weg?

Zelfs de meest ambitieuze modal shift-scenario’s houden er rekening mee dat het goederenvervoer over de weg in absolute termen nog zal toenemen en daarmee de grootste veroorzaker van CO2 blijft voor vracht. We zijn allemaal afhankelijk van vrachtwagens voor goederen en diensten die we dagelijks nodig hebben. 24% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door transport. Het goederenvervoer over de weg speelt daar een grote rol in. Europa streeft ernaar om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te reduceren. Voor België en Nederland zijn deze doelstellingen doorvertaald naar 47 en 48%. . Hiervoor zijn strategieën nodig die bijdragen aan aanzienlijk lagere emissies in de transportsector.

Siemens Mobility vergelijkt technologische concepten voor het reduceren van de CO2-uitstoot van vrachtwagenvervoer over langere afstanden. Wij evalueren de voor- en nadelen voor ecologie en economie op basis van acht criteria: operationeel bereik, time to market, schaalbaarheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen, energie-efficiëntie, Total Cost of Ownership, flexibiliteit en de kosten voor CO2-reductie. Laten we eens kijken naar de feiten.

Hoe werkt dynamisch opladen op snelwegen?

Energievoorziening

De energievoorziening is gebaseerd op bewezen technologie voor de elektrificatie van spoorwegen. Het tweepolige bovenleidingsysteem voorziet de eHighway-truck betrouwbaar van energie. Dit gebeurt via een intelligente pantograaf, die zelfs bij hoge snelheden een stabiele stroomoverdracht mogelijk maakt. De bovenleiding wordt gevoed met energie van onderstations zoals we die kennen bij het spoor en die onder de vorm van plug-and-play containers naast het traject geplaatst worden. De onderstations zetten de hoog- of middenspanningselektriciteit om naar de power die nodig is om de vrachtwagens te laten rijden en op te laden. Wanneer een batterij volgeladen is, wordt gerecupereerde energie bij remmen terug aan het net geleverd.

Pantograaf

De actieve pantograaf geeft de elektriciteit van de bovenleiding door aan de elektromotor van de eHighway-truck. Hij kan eenvoudig worden aangesloten op of losgekoppeld van de bovenleiding bij snelheden van 0 tot 100 km/h. Dit gebeurt automatisch of handmatig met een druk op de knop. Een eHighway-truck die is aangesloten op de bovenleiding laat zich op dezelfde manier besturen als een conventionele dieselvrachtwagen. De pantograaf compenseert eventuele positiewijzigingen binnen de rijstrook. Bij plotselinge uitwijkmanoeuvres of gebruik van de richtingaanwijzers wordt de pantograaf automatisch ingeklapt. Een unit aan boord houdt het elektriciteitsverbruik bij.

Hybride aandrijving

Op geëlektrificeerde snelwegen worden de elektromotoren van eHighway-trucks aangedreven via de bovenleiding en de pantograaf. Voor niet-geëlektrificeerde wegen heeft de eHighway-truck een hybride aandrijving. Alle soorten hybride aandrijvingen zijn mogelijk. Afhankelijk van de toepassing en de eisen van de klant kunnen seriële en parallelle concepten met verbrandingsmotoren, batterijoplossingen, brandstofcellen enz. worden geïmplementeerd. De elektromotoren van eHighway-trucks kunnen de remenergie van het voertuig terugwinnen.

Dynamisch opladen een optie voor Nederland en Vlaanderen?

De implementatie van infrastructuur voor dynamisch opladen op de belangrijkste snelwegen, bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Antwerpen, creëert een backbone-oplossing voor energie-efficiënt, goedkoop en emissievrij vrachtvervoer. Het vormt een aanvulling op andere alternatieve aandrijvingen, brandstoffen en transporttechnologieën. Denk aan geautomatiseerde voertuigen of voertuigen met een hoge capaciteit. Dynamisch opladen is geschikt voor diverse use cases, bijvoorbeeld ook in havens en voor shuttlediensten.

Duurzaam, kostenbesparend en gebruiksvriendelijk

Dynamisch opladen is gebaseerd op veilige en bewezen infrastructuur. Het kan snel en eenvoudig worden geïntegreerd en beheerd binnen de bestaande weginfrastructuur. Het combineert de efficiëntie van geëlektrificeerde spoorwegen met de flexibiliteit van vrachtwagens. Hierdoor wordt het energieverbruik gehalveerd met behoud van de volledige mobiliteit. Dit levert goederenvervoerders aanzienlijke kostenbesparingen op.

Havenregio’s

Veel havenregio’s zijn op zoek naar oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren en hun ambitieuze klimaatdoelen te behalen. Dynamisch opladen kan een deel van de oplossing zijn voor een van de moeilijkste uitdagingen: het verduurzamen van vrachtverkeer over de weg. 

Kijk voor meer informatie:

Referenties

Geëlektrificeerde wegen vormen een kant-en-klare en bewezen oplossing om voertuigen voor zware goederen emissie-vrij te maken. In diverse landen hebben we bewezen dat het werkt. Eerder waren er proeftrajecten in Zweden en in Californië, momenteel zijn er drie actieve projecten in Duitsland, namelijk ten zuiden van Frankfurt op de A5, in havenstad Lübeck op de A1 en in de omgeving van de stad Baden-Baden.

Het langste traject bevindt zich in Duitsland

  • Het traject is permanent in gebruik sinds december 2018
  • Aanbrengen van een bovenleiding voor elektrisch goederenvervoer over een afstand van 10 km op een snelweg voor de klant Hessen Mobil. De locatie op de A5 ten zuiden van de luchthaven van Frankfurt richting Basel is één van de drukst gebruikte snelwegassen van Europa.
  • Het project loopt in samenwerking met wegbeheerder Hessen Mobil, de TU Darmstadt en entega, een leverancier van groene stroom
  • Scania leverde vijf hybride vrachtwagens voor dit project. In totaal levert Scania 15 hybride trucks voor de drie pilots in Duitsland
  • In 2023 wordt dit traject uitgebreid tot 17km, het aantal ingezette trucks stijgt naar 12 (de 7 nieuwe trucks zijn full battery electric) en intussen stapte wereldwijde top 3 speler in het transport, DSV, mee in dit project.