Produkcja taboru kolejowego w Wielkiej Brytanii
Goole, 3 października 2024 r.
- Otwarcie Goole Rail Village w hrabstwie East Yorkshire stanowi kamień milowy dla zaangażowania Siemens Mobility w Wielkiej Brytanii.
- Siemens ogłosił również nową inwestycję o wartości do 47 mln euro –
- Rail Village przyczyni się do zatrudnienia łącznie do 1 000 osób i utworzenia do 1 000 nowych miejsc pracy i stworzenie do 1700 miejsc pracy w łańcuchu dostaw do 2030 roku
- 80% nowych londyńskich pociągów linii Piccadilly będzie montowanych w Goole.
Po inwestycji sięgającej 230 milionów euro, Siemens Mobility otwiera swój zakład produkcji pociągów w Goole Rail Village w Stanach Zjednoczonych. jako kluczową część nowej wioski kolejowej Goole Rail Village w Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, na terenie o powierzchni 67 akrów, czyli 35 boisk piłkarskich. Nowe pociągi londyńskiego metra linii Piccadilly będą montowane w fabryce w Goole zanim zaczną obsługiwać pasażerów od 2025 roku, pomagając Transport for London (TfL) w transformacji transportu kolejowego w stolicy Wielkiej Brytanii.
Wraz z otwarciem, Siemens Mobility ogłosił dodatkową inwestycję w wysokości do 47 milionów euro w najnowocześniejszy nowy zakład w Goole. do 47 mln euro w najnowocześniejszy nowy zakład w Goole, który będzie montował i remontował wózków dla pociągów. Nowe Centrum Montażu i Serwisu Wózków będzie obejmować i rozszerzy obecne możliwości Siemens Mobility w zakresie remontów wózków pociągów w Wielkiej Brytanii, w tym 3 224 pojazdów (572 pociągi), które utrzymuje w Wielkiej Brytanii, a także obejmie nowe linie produkcyjne do montażu wózków dla nowych pociągów, po raz pierwszy dla Siemensa w Wielkiej Brytanii. Nowa inwestycja zabezpieczy około 100 istniejących miejsc pracy i stworzy do 200 kolejnych. Zakład ma zostać oddany do użytku pod koniec 2026 roku.
„Ten zakład produkcji pociągów w Goole jest fantastycznym przykładem specjalistycznej wiedzy, której nie mamy i tego, jak inwestycje w Londynie przynoszą korzyści całemu krajowi. Ta fabryka, w której będą budowane nowe, najnowocześniejsze pociągi linii Piccadilly, stworzy do 900 bezpośrednich miejsc pracy i wesprze kolejne 1700 w łańcuchu dostaw, przynosząc ogromne korzyści szerszej gospodarce Wielkiej Brytanii, pokazując, że tam, gdzie odnosi sukces Londyn, odnosi sukces cały kraj i odwrotnie. Jestem podekscytowany dalszą współpracą z nowym rządem w celu zbudowania lepszego, sprawiedliwszego i lepiej prosperującego Londynu i kraju dla wszystkich”
– powiedział Burmistrz Londynu Sadiq Khan.
„Świętujemy otwarcie naszej Rail Village w Goole, East Yorkshire, gdzie inwestujemy do 277 milionów euro w budowę najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego dla linii Piccadilly, a także dla przyszłych flot pociągów w Wielkiej Brytanii i wielu innych obiektów. Ta wielka chwila opiera się na naszych znaczących inwestycjach w nowoczesny zakład produkcji sygnalizacji w Chippenham, jeszcze bardziej umacniając nasze długoterminowe zaangażowanie w rozwój brytyjskiego przemysłu kolejowego”
- powiedział Karl Blaim, były CFO Siemens Mobility GmbH.