Siemens Mobility na targach InnoTrans2024

Berlin, 27 września 2024 r.

Targi InnoTrans2024

Berlin, 27 września 2024 r.

W dniach 24-27 września w Berlinie odbyła się największa europejska wystawa taborowa – targi InnoTrans2024. Nie zabrakło tam także Siemens Mobility, który zaprezentował rozwiązania w 8 obszarach, a także 4 nowości taborowe.

Digitalizacja – to element, który charakteryzował wystawę Siemensa na berlińskich targach. Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji i przetwarzania dużych ilości danych można było dostrzec zarówno w infrastrukturze kolejowej, rozwiązaniach pod klucz, serwisie, oprogramowaniu oraz transporcie miejskim.

Na torach królował z kolei nowoczesny i zróżnicowany tabor – zaczynając od premiery pociągu dużych prędkości Velaro dla Egiptu, przez regionalny pojazd Mireo Smart, z systemem finasowania, kończąc na znanej na polskim rynku lokomotywie Vectron – tym razem w wersji na 230 km/h, a także wraz z całym system push-pull, składającym się z wagonu sterowniczego i wagonów do przewozu pasażerów, czy restauracyjnych.