Cyfrowe rozwiązania dla miejskiego transportu kolejowego

Cyfrowe rozwiązania dla miejskiego transportu kolejowego podczas UITP

Monachium, 14 czerwca 2025 r.

Podczas światowego szczytu transportu publicznego UITP 2025 firma Siemens Mobility zaprezentuje rozwiązania, które „zmieniają mobilność miejską dla wszystkich”. Przełomowe technologie cyfrowe firmy, wdrożone już w prawie 50 aglomeracjach na całym świecie, optymalizują koszty cyklu życia, zwiększają dostępność systemów i maksymalizują przepustowość sieci dzięki operacjom w chmurze. Innowacje te umożliwiają operatorom świadczenie bardziej zrównoważonych, komfortowych i ekonomicznych usług transportowych.

Odwiedzający będą mogli dowiedzieć się więcej o innowacyjnych koncepcjach i rozwiązaniach firmy w zakresie mobilności, które wykorzystują sztuczną inteligencję, technologię chmury i cyfrowe bliźniaki. Prezentacja będzie poświęcona kluczowym osiągnięciom, takim jak Train2Cloud, Digital Station, RailXplore i aplikacja Siemens Xcelerator Signaling X.

Train2Cloud stanowi przełomową ewolucję w technologii kolejowej, opierając się na systemie sterowania pociągami opartym na komunikacji (CBTC) Trainguard MT z podejściem zorientowanym na infrastrukturę przytorową i opartym na chmurze. Chociaż rozwiązania chmurowe zrewolucjonizowały wiele branż, zastosowania kolejowe napotkały wyjątkowe wyzwania ze względu na rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Firma Siemens Mobility pokonała te wyzwania dzięki platformie bezpieczeństwa DS3, umożliwiającej stosowanie aplikacji o poziomie integralności bezpieczeństwa 4 na serwerach dostępnych w handlu (COTS). Ten system CBTC nowej generacji stanowi kompleksowe, zrównoważone rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem eksploatacji metra. Operatorom Train2Cloud umożliwia wydajne zarządzanie systemem CBTC dzięki wysokowydajnym serwerom COTS w lokalnych centrach danych sygnalizacji, ułatwiając aktualizacje i optymalne wykorzystanie pojemności. System zachowuje sprawdzone zasady CBTC, oferując jednocześnie dodatkowe korzyści, takie jak uproszczona konserwacja, zwiększona dostępność operacyjna z częstotliwością kursów do 80 sekund, usprawnione możliwości rozbudowy linii i wydłużona żywotność – a wszystko to przy zachowaniu istniejących procedur operacyjnych.

Signaling X, zaprezentowany przez Siemens Mobility podczas targów InnoTrans 2024, to przełomowa platforma chmurowa oparta na Siemens Xcelerator, która integruje różne systemy sygnalizacji dla kolei głównych i miejskich w jednym, scentralizowanym centrum danych. Sercem platformy jest platforma DS3 firmy Siemens Mobility, która umożliwia działanie aplikacji krytycznych dla bezpieczeństwa w środowisku chmurowym. System, który sprawdził się już w Austrii i Hiszpanii, a ostatnio został wdrożony w Finlandii, zapewnia nawet 20% poprawę wydajności operacyjnej dzięki zmniejszeniu kosztów cyklu życia. W połączeniu z ATO over ETCS operatorzy mogą osiągnąć nawet 30% oszczędności energii, jednocześnie znacznie zmniejszając opóźnienia w sieciach transportu dalekobieżnego i lokalnego, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony.

Digital Station i RailXplore to dwa kluczowe elementy portfolio Siemens Mobility w zakresie transformacji cyfrowej. Digital Station to kompleksowe rozwiązanie, które rewolucjonizuje zarządzanie stacjami kolejowymi poprzez centralizację kontroli nad wszystkimi obiektami infrastruktury, od zasilania trakcyjnego po sieci trakcyjne, jednocześnie usprawniając przepływ pasażerów dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa i informacyjnym. Liczne opcje wdrożenia systemu mogą obniżyć koszty cyklu życia nawet o 20%, co czyni go opłacalnym rozwiązaniem dla nowoczesnych stacji kolejowych. Uzupełnieniem tego rozwiązania jest RailXplore, potężna platforma analityczna, która zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w działalność kolejową dzięki zaawansowanemu monitorowaniu i diagnostyce zasobów. Dostarczając dane o pasażerach na żywo i zapewniając lepsze monitorowanie wydajności systemów sygnalizacji opartych na komunikacji, RailXplore umożliwia operatorom podejmowanie decyzji opartych na danych, które optymalizują działalność, ograniczają zakłócenia i ostatecznie poprawiają ogólną jakość obsługi pasażerów.

Ponadto odwiedzający stoisko Siemens Mobility mogą zapoznać się z kompleksową ofertą oprogramowania i usług obsługi klienta firmy. Portfolio oprogramowania obejmuje innowacyjny pakiet Mobility Software Suite X, skupiający się na mobilności jako usłudze (MaaS) i transporcie na żądanie, a także aplikacje frontendowe nowej generacji, zaawansowane rozwiązania w zakresie mobilnej sprzedaży biletów oraz szeroką gamę produktów oprogramowania zwiększających wydajność operacyjną, takich jak narzędzia do analizy danych lub zarządzania zakłóceniami. Modułowy pakiet TPS Suite uzupełnia tę ofertę o kompleksowe planowanie transportu. W segmencie obsługi klienta firma Siemens Mobility demonstruje swoje zaangażowanie w doskonałość operacyjną poprzez usługi cyfrowe oparte na Railigent X, kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz opiekę nad systemami infrastruktury. Prezentację dopełnia MoBase – rynek mobilności części zamiennych i produktów kolejowych oraz rozwiązań do monitorowania i pomiarów, zapewniający niezawodne i wydajne zarządzanie konserwacją w całym systemie kolejowym.