Dodatkowe 30 pociągów podmiejskich Mireo do ÖBB
Monachium, 11 lutego 2025 r.
- Zamówienie na 25 pociągów trzywagonowych i pięć czterowagonowych
- Flota ÖBB Mireo wzrośnie do 100 pociągów
Austriackie Koleje Federalne (ÖBB) zamówiły kolejne 30 pociągów Mireo dla transportu podmiejskiego i regionalnego od Siemens Mobility. Zamówienie, będące częścią istniejącej umowy ramowej, uzupełnia zakup 70 pociągów z poprzedniego roku i zwiększy flotę Mireo ÖBB do 100 pociągów. Pociągi Mireo w nowym zamówieniu mają wejść do służby pasażerskiej ÖBB od 2029 roku.
„Cieszymy się, że możemy wesprzeć ÖBB 100 pociągami Mireo w programie modernizacji lokalnego i regionalnego transportu kolejowego w Austrii. Nasze popularne i niezawodne pociągi Mireo, z których Siemens Mobility sprzedał już ponad 550 pociągów dla 23 flot, łączą wysoką efektywność kosztową i zwiększoną wydajność floty z nowoczesnymi funkcjami oraz wysokim poziomem komfortu i wygody. Ich konstrukcja przyczynia się do przyjemnych wrażeń z podróży i zadowolenia pasażerów”
– powiedział Andre Rodenbeck, Executive Vice President Siemens Mobility GmbH.
Pociągi Mireo zapewniają wysoką wydajność i optymalne wrażenia z podróży
Elektrycznie napędzane zespoły trakcyjne Mireo to ultranowoczesna konstrukcja, która imponuje ekonomiczną eksploatacją oraz wysokim poziomem komfortu i wygody dla pasażerów. Osiągają prędkość maksymalną 160 km/h i będą kursować w Austrii, Niemczech i Czechach. Pociągi są wyposażone w Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS).