Rozwój ETCS w Europie – spotkanie dla mediów w Norwegii
Warszawa, 27 lutego 2025 r.
Spotkanie dla dziennikarzy z całej Europy i podsumowanie 100 dni funkcjonowania systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 Siemens Mobility wdrażanego docelowo na terenie całego kraju.
Norwegia jest pierwszym krajem, który planuje centralnie kontrolować i monitorować swoją sieć kolejową z jednego miejsca przy użyciu technologii cyfrowej. Ma w tym pomóc wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na 4 200 kilometrach i ponad 350 stacjach, co znacznie zautomatyzuje pracę maszynistów, poprawi wydajność sieci, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość ruchu pociągów na całej linii.
Jest to część zakrojonego na szeroką skalę projektu cyfryzacji prowadzonego przez Bane NOR, państwową spółkę odpowiedzialną za norweską infrastrukturę kolejową. Projekt rozpoczęto wspólnie w 2018 r. - do tej pory uruchomiono centrum testowe, a do końca 2024 r. firma Siemens Mobility wyposażała pierwszy 69-kilometrowy odcinek linii w ERTMS/ETCS. To nie koniec - docelowe wdrożenie całego systemu, a następnie 25 lat długoterminowego utrzymania, oznacza, że Siemens pozostanie w Norwegii przez wiele lat.
Pierwszym punktem wycieczki było centrum testowe w Nyland, gdzie pracownicy Bane NOR są szkoleni w zakresie obsługi systemu ERTMS.
Jest to również miejsce, w którym testowane są różne najnowocześniejsze rozwiązania do wdrożenia na torach lub do pomocy w codziennych operacjach. Przykład? Unikalny robot, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i zbiera szczegółowe pomiary z maszyn punktowych zainstalowanych na torach - często w trudnych warunkach zimowych. Jeden człowiek musiałby sprawdzać 3500 urządzeń punktowych w norweskiej sieci kolejowej przez 12 lat - robot przyspiesza to zadanie sześciokrotnie.
Następnym przystankiem była podróż pociągiem do pierwszej uruchomionej linii ETCS - Gjovik, na północ od Oslo. Otwarta w 1900 roku linia, po prawie 125 latach została wyposażona w nowoczesny sprzęt wspomagający kontrolę ruchu i bezpieczeństwo. Centralny system zarządzania stale monitoruje pozycję przejeżdżających tam pociągów, a praca maszynisty (odpowiednia prędkość, odstępy między innymi pociągami, obsługa systemów bezpieczeństwa) jest wspierana.
W ramach wizyty na stacji Jaren zostało zaprezentowane również tradycyjne lokalne centrum sterowania w drewnianym budynku, które od 2024 roku pełni już wyłącznie funkcję muzealną.