Deutsche Bahn zamawia dodatkowe 17 pociągów ICE 3neo od Siemens Mobili…

·        Flota ICE 3neo powiększa się do 90 pociągów

·        Dodatkowe zamówienie o wartości około 600 milionów euro

·        Szybka ochrona klimatu dzięki krótkiemu czasowi dostawy

·        Pociągi z pierwszego zamówienia już w eksploatacji

Siemens Mobility dostarczy Deutsche Bahn (DB) dodatkowe 17 pociągów ICE 3neo o wartości około 600 mln euro. Flota ICE 3neo, oparta na platformie Velaro MS wzrośnie do 90 pociągów. Deutsche Bahn zamówiło najpierw 30 pociągów ICE 3neo od Siemens Mobility w lipcu 2020 r., a w styczniu 2022 r. zamówił 43 kolejne pociągi. styczniu 2022 roku. Pierwotna umowa ramowa na 90 pociągów podpisana w lipcu 2020 r. została zrealizowana. 

Deutsche Bahn podejmie kompleksowe odmłodzenie w nadchodzących latach. Obejmuje to naszą ogólnokrajową sieć kolejową, a także nasze pociągi. W tym roku dostarczamy średnio trzy nowe pociągi ICE miesięcznie i przyspieszamy odnowę naszej floty. W tym celu będziemy również polegać na dodatkowe pociągi ICE 3neo od Siemensa. Pierwsze pociągi, które zostaną dostarczone w służbie od grudnia 2022 r. i okazują się niezwykle udane

powiedział dr. Michael Peterson, członek zarządu DB ds. dalekobieżnego transportu pasażerskiego

Wraz z dostawą 90 pociągów ICE 3neo, Siemens Mobility zapewnia dużą część nowych możliwości DB w zakresie dalekobieżnego transportu pasażerskiego. Pociągi są oparte na naszej sprawdzonej platformie Velaro, zapewniającej krótki czas dostawy, długoterminową rentowność, niezawodne działanie i szybszą transformację transportu. Pierwsze pociągi z rodziny ICE 3neo zachwycają pasażerów od grudnia 2022 r. swoim wyrafinowanym komfortem i zaawansowaną technologią

powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility

Z maksymalną prędkością 320 km/h, ICE 3neo to jeden z najszybszych członków floty ICE. Pociąg posiada 439 miejsc siedzących i liczne innowacje dla większego komfortu i wygody:

·        Specjalne szyby zapewniające stabilny odbiór sygnału z telefonów komórkowych

·        Osiem miejsc dla rowerów w każdym pociągu

·        Przeprojektowane bagażniki z większą ilością miejsca

·        Odcienie oświetlenia zmieniające się w zależności od pory dnia

·        Uchwyty na tablety i gniazdka elektryczne na wszystkich siedzeniach, w tym w 2. klasie

·        Dodatkowe drzwi umożliwiające szybsze wsiadanie i wysiadanie na stacjach

·        Nowa winda drzwiowa zapewniająca łatwiejszy dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich.

 

Ośmiowagonowe pociągi są wyposażone w cztery różne systemy napięcia, dzięki czemu mogą w przyszłości świadczyć usługi transgraniczne na połączeniach międzynarodowych z Niemiec do Belgii i Holandii.