Firma Siemens Mobility rozpoczęła procedurę przejęcia Aldridge Traffic Controllers (ATC) – jednej z wiodących firm na świecie zajmujących się sterowaniem ruchem w mieście. ATC to także jedna z niewielu firm posiadających licencję na dystrybucję oprogramowania do sterowania ruchem - Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS), działającego m.in. w kilku polskich miastach.
Oprogramowanie SCATS stanowi jedną trzecią systemów adaptacyjnego sterowania ruchem na świecie i jest zainstalowane w około 190 miastach w 28 krajach. Z około 80% instalacji zlokalizowanych w regionie Azji, Australii i Pacyfiku, jest to dominujący system sterowania ruchem w regionie. Systemy oparte na SCATS są również obecne w polskich miastach m.in. w Łodzi, czy Olsztynie.
Dzięki planowanemu przejęciu miasta wykorzystujące SCATS uzyskają dostęp do szerokiej oferty produktów i rozwiązań Siemens Mobility w zakresie inteligentnych systemów transportowych oraz globalnych kompetencji w dziedzinie ITS. To wzmocni globalną pozycję Siemens Mobility na rynku rozwiązania systemów sterowania ruchem w mieście.
- Wierzymy, że to strategiczne przejęcie znacznie zwiększy naszą zdolność do oferowania innowacyjnych, kompleksowych i adaptacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem. Umożliwi nam dostęp do światowej bazy zainstalowanych kontrolerów ruchu i sprawi, że Siemens Mobility stanie się uznanym graczem na rynku ITS w szybko rozwijającym się regionie Azji, Australii i Oceanii - powiedział Markus Schlitt, dyrektor generalny pionu ITS Siemens Mobility.
Oprócz produkcji sterowników sygnalizacji świetlnej zgodnych ze standardem SCATS na rynek światowy, ATC świadczy szereg usług, takich jak projektowanie sygnalizacji świetlnej, inżynieria ruchu, doradztwo w zakresie zarządzania ruchem, a także szkolenia.