Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS)
Standardy i wymagania zmieniają się – czy jesteś gotów na przyszłość?. Siemens Mobility jako pionier w dziedzinie ETCS oferuje dojrzałe, sprawdzone w praktyce systemy i produkty przeznaczone do różnych zastosowań. Posiadamy skalowalne portfolio wyposażenia dla infrastruktury, systemów pokładowych i technologie łączności. Z nami dobrze przygotujesz się na przyszłość.

Standardy i wymagania zmieniają się – czy jesteś gotów na przyszłość?. Siemens Mobility jako pionier w dziedzinie ETCS oferuje dojrzałe, sprawdzone w praktyce systemy i produkty przeznaczone do różnych zastosowań. Posiadamy skalowalne portfolio wyposażenia dla infrastruktury, systemów pokładowych i technologie łączności. Z nami dobrze przygotujesz się na przyszłość.
Trainguard dla ETCS
Rozwiązanie Siemens Mobility dla ETCS, europejskiego standardu
System Trainguard spełnia najsurowsze wymagania bezpieczeństwa i jest zgodny z Technicznymi Specyfikacjami dla Interoperacyjności (TSI). Trainguard bazuje na wysokowydajnej platformie, zapewniającej rezerwy dla przyszłych zastosowań. System udostępnia przy tym różne funkcjonalne opcje konfiguracji, odpowiednie dla poszczególnych poziomów ETCS.
Właściwości Trainguard:
- interoperacyjność
- bezpieczeństwo na przyszłość
- wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
- niskie koszty cyklu życia
- wysoka dostępność techniczna
- kompaktowa konstrukcja
Siemens Mobility oferuje rozwiązania umożliwiające spełnienie wymagań na płaszczyźnie zarówno europejskiej, jak i globalnej.
Zgodność techniczna
Rozwiązania wykorzystujące Trainguard są technicznie kompatybilne z różnymi poziomami ETCS. Gwarantuje to współdziałanie różnych systemów z zachowaniem ich autonomii, również przez granice. System Trainguard można wykorzystywać na liniach,
- które ze względów ruchowych mają być wyposażone w przerywane oddziaływanie na pociąg;
- na których mają być świadczone międzynarodowe i interoperacyjne usługi transportu szynowego;
- na których należy podwyższyć poziom bezpieczeństwa;
- na których starsze systemy mają być etapami wycofywane;
- na których wymagane są minimalne ingerencje w istniejący system sygnalizacji.
Przełomowe technologie, ponad 100 lat doświadczenia i globalna sieć ekspertów to zespół kompetencji w transporcie szynowym, jakimi Siemens Mobility może wspierać swoich klientów.